デルタ、産業革新を支えるDINレール電源 Force-GTシリーズ3相モデルに新たな48Vラインナップを追加


DINレール電源「Force-GTシリーズ」3相48V出力(480Wおよび960Wモデル)


デルタは、ハイエンドDINレール電源「Force-GTシリーズ」の3相モデルに、新たに48Vモデルを追加しました。これにより、お客様の用途に応じたより幅広い出力電圧オプションを提供します。新しい48Vモデルは480Wおよび960Wの出力をラインアップし、ネットワーク機器、電気自動車(EV)充電ステーション、半導体製造装置、スマート製造システム、産業用ロボットなど、高い安定性が求められる先進的な産業機器に最適な、信頼性の高い48V出力を提供します。


新モデルは、480Wモデルで最大95.5%、960Wモデルで最大96%という優れた電力変換効率を実現し、エネルギー消費と運用コストを最小限に抑えます。また、-40℃~70℃の広い動作温度範囲に対応し、55℃を超える環境では2.5%/℃のディレーティング特性を備えています。さらに、プリント基板にはコンフォーマルコーティングを施しており、過酷な環境下でも優れた耐久性と高い信頼性を発揮します。


主要な国際安全規格の認証を取得し、重工業および半導体業界の厳しい要件を満たすよう設計された本モデルは、世界中のお客様に高効率かつ安定した電源ソリューションを提供します。


ハイライトと特長

  • ユニバーサルAC入力電圧範囲
  • 充電用途向け定電流回路を内蔵
  • 最大55℃まで全負荷運転が可能
  • 超スリム設計
  • DC OKリレー接点およびLEDインジケーターを内蔵
  • 一般的な粉塵や化学物質から保護するPCBAコンフォーマルコーティング






デルタ Force-GTシリーズ DINレール産業用電源

Force-GTシリーズ

Force-GTシリーズ DINレール産業用電源は、高い電力密度と高効率を特長としています。放射・伝導エミッションは重工業向けClass Bエミッション規格およびイミュニティ規格に適合しており、環境保護基準であるRoHS指令にも準拠しています。



関連ニュース

Delta PMH Panel Mount Power Supply Series is now Available in 24V 200W for Household Applications

Delta Electronics extends its PMH panel mount power supply series with a higher maximum ou ...

詳細

Delta 12V and 48V 600W Panel Mount Power Supply with IEC/EN/UL 62368-1 Approvals

Delta Electronics is extending the popular 600W PMC series of panel mount power supply wit ...

詳細

Delta Introduces 15W for PJ Open Frame Power Supply Series

The PJ Open Frame Power Supply series is now available with 15W output power. The singl ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします