PMH-24V100WCLS

Panel Mount

PMH Serie

PMH-24V100WCLS

Ausgangsspannung

24V

Ausgangsleistung

108W

Ausgangsstrom

4.5A

Eingangsspannungsbereich

85-264Vac

Abmessungen (L x W x H)

129 x 97 x 30 mm

5.08” x 3.82” x 1.18”

Gewicht

0.31 kg (0.68 lb)

Highlights & technische Merkmale
  • Zulassung für Haushaltsgeräte, Verunreinigungsgrad 3 nach IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1 und IEC/EN 61558-2-16
  • Universelle Wechselstrom-Eingangsspannung
  • Übersteht Stromstöße in der Leitung von 300VAC bis zu 7 Sekunden
  • Volle Leistung von -25°C bis +50°C in 5000m (16400 Fuß) Höhe
  • Korrosionsbeständiges Aluminium-Gehäuse
  • Stromverbrauch ohne Last < 0,3W bei 115VAC
  • Niedriger Fehlerstrom <0,75mA
  • Vielseitige Anschluss-Optionen erhältlich: IP20, Front- oder Kabelbaumstecker
  • Zertifiziert nach IEC/EN/UL 62368-1


** Obsolet **

PMH-24V100WCLU, PMH-24V100WCL, PMH-24V100WCLS, PMH-24V100WCLT

Empfohlenes Modell: PMT-24V100W2BA

Anwendungen


PMH-24V100WCLS
PMH-24V100WCLS

Panel Mount

PMH Serie

PMH-24V100WCLS

Highlights & technische Merkmale
  • Zulassung für Haushaltsgeräte, Verunreinigungsgrad 3 nach IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1 und IEC/EN 61558-2-16
  • Universelle Wechselstrom-Eingangsspannung
  • Übersteht Stromstöße in der Leitung von 300VAC bis zu 7 Sekunden
  • Volle Leistung von -25°C bis +50°C in 5000m (16400 Fuß) Höhe
  • Korrosionsbeständiges Aluminium-Gehäuse
  • Stromverbrauch ohne Last < 0,3W bei 115VAC
  • Niedriger Fehlerstrom <0,75mA
  • Vielseitige Anschluss-Optionen erhältlich: IP20, Front- oder Kabelbaumstecker
  • Zertifiziert nach IEC/EN/UL 62368-1


** Obsolet **

PMH-24V100WCLU, PMH-24V100WCL, PMH-24V100WCLS, PMH-24V100WCLT

Empfohlenes Modell: PMT-24V100W2BA

Ausgangsspannung

24V

Ausgangsleistung

108W

Ausgangsstrom

4.5A

Eingangsspannungsbereich

85-264Vac

Abmessungen

129 x 97 x 30 mm

5.08” x 3.82” x 1.18”

Gewicht

0.31 kg (0.68 lb)

Anwendungen

Download

Download

Datasheet

Uploaded on 18-Apr-2022

Manual

Uploaded on 21-May-2022

Image

Uploaded on 20-Aug-2025

Mechanical Drawing

Uploaded on 19-Apr-2022

.DXF

Uploaded on 19-Apr-2022

.STP

Uploaded on 19-Apr-2022

CB

Uploaded on 04-Mar-2023

CE

Uploaded on 22-Apr-2020

EAC

Uploaded on 22-Apr-2020

REACH

Uploaded on 09-May-2024

RoHS

Uploaded on 28-May-2024

SIQ

Uploaded on 22-Apr-2020

TSCA

Uploaded on 15-Nov-2023

UKCA

Uploaded on 03-Nov-2021

UL

Uploaded on 26-Nov-2020