Dynamische Antwort (Über- & Unterschreiten der Betriebsspannung)
± 5% @ 115 & 230 Vac input with 0-50% or 50-100% load change ± 10% @ 115 & 230 Vac input with 5-100% load change
Anlauf mit kapazitiver Last
6,000 uF
externe Steuerung (ein/aus)
-
Schutzeinrichtung
-
Spannungsabfall zwischen Eingang und Ausgang
-
Restwelligkeit/ PARD (20MHz)
-
Restwelligkeit
-
Max. Leistgung
-
Welligkeit & Rauschen
-
LED System Spannungsbereich im CC-Modus
-
Einschwingzeit
<50 ms
Power Boost Dauer
-
Power Boost Erholzeit
-
Spitzenleistung
900 W peak for 3 sec, @ 180~264 Vac
Nominale Eingangsspannung
100-240 Vac
Eingangsspannungsbereich
85-264 Vac
Max. Eingangsspannung
-
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Eingangsfrequenz
47-63Hz
DC-Nenneingangsspannung
DC-Eingangsspannungsbereich
-
Eingangsstrom
9 A max.
Standby-Leistung
-
Effizienz bei 100 %
94% typ. @ 230 Vac
Einschaltstrom
40 A @ 264 Vac, cold start
Ladezeit
-
Leistungsfaktor bei 100%
0.95 @ 115 V/50 Hz, 230 V/50 Hz
Kriechstrom
< 0.3 mA @ 240Vac
Nennstrom
-
Restwelligkeit
-
Leistungsverlust
5 W typ. @ remote off status
Efficiency @ 10% load
-
Input Voltage Phase
-
Gehäuseausführung
SGCC
Anzeige
-
Kühlsystem
Force Cooling
Eingangsklemme
M3 x 3 Pins, AC Input
Ausgangsklemme
M4 x 2 Pins, CN101, 102 / DC Output
Signalklemme
-
Geräuschschalldruckpegel (SPL)
-
Eingangs-/Ausgangsklemme
-
Signal
-
Montageschiene
-
Leitung
-
Schutz
-
Anschlussklemmen
-
Gewicht
1.1 kg (2.43 lb)
Abmessungen
177.8 x 101.6 x
40 mm 7.00” x
4.00” x
1.57”
Vibration (Betrieb)
IEC 60068-2-6, Sine Wave: 5 Hz to 500 Hz @ 2G; 20min for X, Y, Z direction
Stoßtest (Betrieb)
-
Betriebstemperaturbereich
-20°C to +70°C
Lagertemperatur
-40°C to +85°C
Leistungsbegrenzung
Temperature: > 50°C de-rate power by 2.5%/°C, Note: see power de-rating curves following page Input: < 90 Vac, de-rate power by 3.33%/Vac from 750 W
Luftfeuchtigkeit Betrieb
5-95% RH (Non-Condensing)
Stoßtest (außer Betrieb)
IEC 60068-2-27, Half Sine Wave: 50 G for duration of 11 ms; 3 times per direction
Vibration (außer Betrieb)
-
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
-
Einsatzhöhe
0 to 5,000 Meters (0 to 16,400 ft)
Verschmutzungsgrad
2
Stoßtest (Betrieb)
-
Überspannungskategorie
-
Corrosion
-
Shock
-
Vibration
-
Akustisches Rauschen
< 45dB @ 80% load @ 25°C (Tolerance: ±2dB)
Überspannung
Main output 145% of rated normal voltage, Latch Mode Standby 125% of rated voltage, Latch Mode
Überlast/ Überstrom
Main output 130% of rated current for over 750ms, Hiccup Mode, Non-Latching (Auto-Recovery) Standby 2.5A max with Hiccup Mode (Non-Latching, Auto-Recovery)
Übertemperatur
Latch Mode for Main output
Kurzschluss
Hiccup Mode to Main output / Standby (Non-Latching, Auto-Recovery when the fault is removed)
Batterieverpolschutz
-
Schutzklasse
-
Schutz gegen Schock
Class I with Protection Earth connection
Eingangsverpolschutz
-
Batterieverpolschutz
-
Schutz falsche Batteriespannung
-
Tiefentladungsschutz
-
Überlast
-
Überstrom
-
Integrierte Sicherung
-
Schutz gegen unzureichende Eingangsspannung
-
MTBF
500K hrs based on Telcordia SR-332 (@ 115 Vac, 100% Load, 35°C)
Max. Lebensdauer
26,280 hrs, (@115 Vac, 100% load @ 25°C)
Safety Certificate
-
Elektrische Sicherheit
TUV Bauart: EN 62368-1 UL/cUL: UL 62368-1, and CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 CB scheme: IEC 62368-1 CCC: GB 4943.1; GB/T 9254.1; GB 17625.1
CE
In conformance with EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU
Medizinische Unbedenklichkeit
-
Galvanische Trennung
Input to Output: 4.0 KVac Input to Ground: 1.5 KVac Output to Ground: 1.5 KVac
Industrielle Steuerungen
-
Gefahrenbereich/ ATEX
-
II 3 G ATEX 2014/34/EU
-
Elektrische Ausrüstung an Maschinen
-
Elektrische Ausrüstung zum Einsatz in Stromversorgungsanlagen
-
Sicherheit Eingang Niederspannung
-
Maritim
-
Material und Teile
-
Isolationswiderstand
-
PE-Widerstand
-
UKCA
In conformance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Certificates for Other Countries
-
BIS
-
KC
-
Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use
-
ITE Safety
-
SIL3
-
Emission
(CE & RE) EN55032, KS C 9832, Comply to FCC Title 47: Class B
Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!
Abonnieren
Subscribe to DeltaPSU newsletter and be the first to know about our new product releases and industry knowledge. Read our Datenschutzerklärung.
Marketing Permissions*
DeltaPSU will use
the information you provide on this form to be in touch with you.
To unsubscribe, click the link in our newsletter. We will treat your data with respect.
We use cookies to provide the best user experience for those who visit our website. By using this website you agree to the placement of cookies and our Datenschutzerklärung. Accept