PJT-27V150WBNA

Open Frame

PJT Serie

PJT-27V150WBNA

Ausgangsspannung

27V,12V

Ausgangsleistung

150W

Ausgangsstrom

5.55A,0.5A

Eingangsspannungsbereich

85-264Vac

Abmessungen (L x W x H)

127.6 x 76.2 x 36.5 mm

5.02” x 3.00” x 1.44”

Gewicht

0.37 kg (0.82 lb)

Highlights & technische Merkmale
  • Universelle Wechselstrom-Eingangsspannung
  • Standard-Industriegröße 3"x 5"
  • Integrierte aktive PFC mit bis zu 89,5% Wirkungsgrad
  • Power Boost 6,48A (175W) bei 27V für 5 Sekunden
  • Konform mit Oberwellenstrom IEC/EN 61000-3-2, Klasse A
  • Konvektionsgekühlt, 150W, Betriebstemperaturbereich -10°C bis +50°C
  • Integrierter Standby-Ausgang 12V/ 0,5A
  • Hohe MTBF > 700.000 Std., entspricht Telcordia SR-332


** EOL **

PJT-27V150WBNA


Recommended Model: PMT-12V350W2BR

Anwendungen


PJT-27V150WBNA
PJT-27V150WBNA

Open Frame

PJT Serie

PJT-27V150WBNA

Highlights & technische Merkmale
  • Universelle Wechselstrom-Eingangsspannung
  • Standard-Industriegröße 3"x 5"
  • Integrierte aktive PFC mit bis zu 89,5% Wirkungsgrad
  • Power Boost 6,48A (175W) bei 27V für 5 Sekunden
  • Konform mit Oberwellenstrom IEC/EN 61000-3-2, Klasse A
  • Konvektionsgekühlt, 150W, Betriebstemperaturbereich -10°C bis +50°C
  • Integrierter Standby-Ausgang 12V/ 0,5A
  • Hohe MTBF > 700.000 Std., entspricht Telcordia SR-332


** EOL **

PJT-27V150WBNA


Recommended Model: PMT-12V350W2BR

Ausgangsspannung

27V,12V

Ausgangsleistung

150W

Ausgangsstrom

5.55A,0.5A

Eingangsspannungsbereich

85-264Vac

Abmessungen

127.6 x 76.2 x 36.5 mm

5.02” x 3.00” x 1.44”

Gewicht

0.37 kg (0.82 lb)

Anwendungen

Download

Download

Datasheet

Uploaded on 28-Oct-2021

Manual

Uploaded on 12-Sep-2020

Image

Uploaded on 15-Aug-2025

Mechanical Drawing

Uploaded on 22-Apr-2020

.DXF

Uploaded on 22-Apr-2020

.STP

Uploaded on 22-Apr-2020

CB

Uploaded on 03-Dec-2020

CE

Uploaded on 03-Dec-2020

EAC

Uploaded on 22-Apr-2020

REACH

Uploaded on 09-May-2024

RoHS

Uploaded on 28-May-2024

TSCA

Uploaded on 15-Nov-2023

TUV

Uploaded on 03-Dec-2020

UKCA

Uploaded on 28-Oct-2021

UL

Uploaded on 03-Dec-2020