Dynamische Antwort (Über- & Unterschreiten der Betriebsspannung)
± 5% @ 50-100% load (Slew Rate: 0.1A/µS)
Anlauf mit kapazitiver Last
2,000uF Max
externe Steuerung (ein/aus)
-
Schutzeinrichtung
-
Spannungsabfall zwischen Eingang und Ausgang
-
Restwelligkeit/ PARD (20MHz)
-
Restwelligkeit
-
Max. Leistgung
-
Welligkeit & Rauschen
-
LED System Spannungsbereich im CC-Modus
-
Einschwingzeit
-
Power Boost Dauer
-
Power Boost Erholzeit
-
Spitzenleistung
-
Nominale Eingangsspannung
100-240Vac
Eingangsspannungsbereich
90-264Vac
Max. Eingangsspannung
-
Eingangsfrequenz
50-60Hz
Eingangsfrequenz
47-63Hz
DC-Nenneingangsspannung
DC-Eingangsspannungsbereich
-
Eingangsstrom
< 0.85A typ.@115Vac
Standby-Leistung
-
Effizienz bei 100 %
86.0% typ @ 115Vac, 87.0% typ. @ 230Vac
Einschaltstrom
30A typ. @ 115Vac, 60A typ. @ 230Vac
Ladezeit
-
Leistungsfaktor bei 100%
-
Kriechstrom
0.1mA @ 240Vac
Nennstrom
-
Restwelligkeit
-
Leistungsverlust
-
Efficiency @ 10% load
-
Input Voltage Phase
-
Gehäuseausführung
-
Anzeige
-
Kühlsystem
Convection
Eingangsklemme
-
Ausgangsklemme
-
Signalklemme
-
Geräuschschalldruckpegel (SPL)
-
Eingangs-/Ausgangsklemme
-
Signal
-
Montageschiene
-
Leitung
-
Schutz
-
Anschlussklemmen
-
Gewicht
0.08 kg (0.18 lb)
Abmessungen
76.2 x 50.8 x
22.9 mm 3.00” x
2.00” x
0.90”
Vibration (Betrieb)
-
Stoßtest (Betrieb)
-
Betriebstemperaturbereich
-10°C to +70°C
Lagertemperatur
-40°C to +85°C
Leistungsbegrenzung
> 50°C de-rate power by 2.5% / °C
Luftfeuchtigkeit Betrieb
10 to 95% RH (Non-Condensing)
Stoßtest (außer Betrieb)
IEC 60068-2-27, Half Sine Wave: 50G for a duration of 11ms, 3 shocks for each 3 directions
Vibration (außer Betrieb)
-
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
-
Einsatzhöhe
-
Verschmutzungsgrad
-
Stoßtest (Betrieb)
-
Überspannungskategorie
-
Corrosion
-
Shock
-
Vibration
-
Akustisches Rauschen
-
Überspannung
26.4-36.0V, Latch Mode
Überlast/ Überstrom
> 140% of rated load current, Hiccup Mode, Non-Latching (Auto-Recovery)
Übertemperatur
Non-Latching (Auto-Recovery)
Kurzschluss
Hiccup Mode, Non-Latching (Auto-Recovery when the fault is removed)
Batterieverpolschutz
-
Schutzklasse
-
Schutz gegen Schock
Class I with PE connection
Eingangsverpolschutz
-
Batterieverpolschutz
-
Schutz falsche Batteriespannung
-
Tiefentladungsschutz
-
Überlast
-
Überstrom
-
Integrierte Sicherung
-
Schutz gegen unzureichende Eingangsspannung
-
MTBF
> 700,000 hrs. as per Telcordia SR-332
Max. Lebensdauer
-
Safety Certificate
-
Elektrische Sicherheit
TUV Bauart: EN 60950-1/ EN 62368-1 UL/cUL recognized: UL 60950-1 and CSA C22.2 No. 60950-1 UL 62368-1 and CSA C22.2 No. 62368-1 CB scheme: IEC 60950-1/ IEC 62368-1
CE
In conformance with EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU
Medizinische Unbedenklichkeit
-
Galvanische Trennung
Input to Output 3.0KVac Input to Ground 2.0KVac Output to Ground 0.5KVac
Industrielle Steuerungen
-
Gefahrenbereich/ ATEX
-
II 3 G ATEX 2014/34/EU
-
Elektrische Ausrüstung an Maschinen
-
Elektrische Ausrüstung zum Einsatz in Stromversorgungsanlagen
-
Sicherheit Eingang Niederspannung
-
Maritim
-
Material und Teile
-
Isolationswiderstand
-
PE-Widerstand
-
UKCA
In conformance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Certificates for Other Countries
-
BIS
-
KC
-
Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use
Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!
Abonnieren
Subscribe to DeltaPSU newsletter and be the first to know about our new product releases and industry knowledge. Read our Datenschutzerklärung.
Marketing Permissions*
DeltaPSU will use
the information you provide on this form to be in touch with you.
To unsubscribe, click the link in our newsletter. We will treat your data with respect.
We use cookies to provide the best user experience for those who visit our website. By using this website you agree to the placement of cookies and our Datenschutzerklärung. Accept