MEP-120A18J

Open Frame

MEP Open Frame Serie

MEP-120A18J

Ausgangsspannung

18V

Ausgangsleistung

120W

Ausgangsstrom

6.67A

Eingangsspannungsbereich

90-264 Vac

Abmessungen (L x W x H)

76.2 x 50.8 x 31 mm

3.00” x 2.00” x 1.22”

Gewicht

0.14 kg (0.31 lb)

Highlights & technische Merkmale
  • 2" x 3" x 1.2" Package with base
  • Up to 16.67 W/inch3 power density
  • Up to 120 W output with natural convection cooling
  • Up to 150 W peak power for 10 sec
  • No Load Consumption < 0.21 W
  • Up to 70 °C Ambient Operation
  • Up to 700KHrs MTBF
  • 2 x MOPP Isolation
  • Suited for Type BF Medical Products
  • Class B Conducted and Radiated EMI
  • IEC60601-1-2 4th Edition Immunity Compliance
  • Compliance with IEC 61000-4-6 20V/m for semiconductor applications
Anwendungen
MEP-120A18J
MEP-120A18J

Open Frame

MEP Open Frame Serie

MEP-120A18J

Highlights & technische Merkmale
  • 2" x 3" x 1.2" Package with base
  • Up to 16.67 W/inch3 power density
  • Up to 120 W output with natural convection cooling
  • Up to 150 W peak power for 10 sec
  • No Load Consumption < 0.21 W
  • Up to 70 °C Ambient Operation
  • Up to 700KHrs MTBF
  • 2 x MOPP Isolation
  • Suited for Type BF Medical Products
  • Class B Conducted and Radiated EMI
  • IEC60601-1-2 4th Edition Immunity Compliance
  • Compliance with IEC 61000-4-6 20V/m for semiconductor applications
Ausgangsspannung

18V

Ausgangsleistung

120W

Ausgangsstrom

6.67A

Eingangsspannungsbereich

90-264 Vac

Abmessungen

76.2 x 50.8 x 31 mm

3.00” x 2.00” x 1.22”

Gewicht

0.14 kg (0.31 lb)

Anwendungen

Download

Download

Datasheet

Uploaded on 29-May-2026

Image

Uploaded on 10-Feb-2026

Mechanical Drawing

Uploaded on 26-Aug-2024

.DXF

Uploaded on 02-Dec-2022

.STP

Uploaded on 02-Jun-2022

CB

Uploaded on 18-Oct-2023

CCC

Uploaded on 29-Nov-2023

CE & UKCA

Uploaded on 02-Jun-2022

REACH

Uploaded on 02-Mar-2026

RoHS

Uploaded on 02-Mar-2026

TSCA

Uploaded on 15-Nov-2023

TUV

Uploaded on 09-Jan-2024

UL

Uploaded on 02-Jun-2022

Tech Specs

Tech Specs

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!