LNR-020A24VJAAD

LED Driver

LNR Serie

LNR-020A24VJAAD

Ausgangsspannung

24V

Ausgangsleistung

20W

Ausgangsstrom

0.85A

Eingangsspannungsbereich

108-305Vac

Abmessungen (L x W x H)

132 x 34.0 x 25.4 mm

5.20” x 1.34” x 1.00”

Gewicht

0.165 kg (0.36 lb)

Highlights & technische Merkmale
  • Constant voltage design
  • Universal input voltage 108-305Vac
  • Class 2 and LPS output
  • Normal power factor
  • Fully potted design
  • Comply with IP54 protection and Dry & Damp location
  • Protections: Over Load / Over Voltage / Short Circuit over temperature
  • Wide operating temperature range -40°C to + 55°C
  • Suitable for Industrial / Signage application
Anwendungen


LNR-020A24VJAAD
LNR-020A24VJAAD

LED Driver

LNR Serie

LNR-020A24VJAAD

Highlights & technische Merkmale
  • Constant voltage design
  • Universal input voltage 108-305Vac
  • Class 2 and LPS output
  • Normal power factor
  • Fully potted design
  • Comply with IP54 protection and Dry & Damp location
  • Protections: Over Load / Over Voltage / Short Circuit over temperature
  • Wide operating temperature range -40°C to + 55°C
  • Suitable for Industrial / Signage application
Ausgangsspannung

24V

Ausgangsleistung

20W

Ausgangsstrom

0.85A

Eingangsspannungsbereich

108-305Vac

Abmessungen

132 x 34.0 x 25.4 mm

5.20” x 1.34” x 1.00”

Gewicht

0.165 kg (0.36 lb)

Anwendungen

Download

Download

Datasheet

Uploaded on 28-Mar-2026

Image

Uploaded on 14-May-2026

.DXF

Uploaded on 16-Dec-2025

.STP

Uploaded on 16-Dec-2025

CB

Uploaded on 14-May-2026

CE

Uploaded on 14-May-2026

FCC

Uploaded on 26-Jun-2026

UKCA

Uploaded on 14-May-2026

UL

Uploaded on 14-May-2026

Tech Specs

Tech Specs

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!