DRP024V120W3BA

DIN Rail

CliQ II Serie

DRP024V120W3BA

Ausgangsspannung

24V

Ausgangsleistung

120W

Ausgangsstrom

5A

Eingangsspannungsbereich

3 x 320-600Vac

Abmessungen (H x W x D)

121 x 50 x 117.3 mm

4.76” x 1.97” x 4.62”

Gewicht

0.66 kg (1.46 lb)

Highlights & technische Merkmale
  • Universelle AC-Eingangsspannungsbereich
  • Keine Verminderung der Leistung über den gesamten Eingangsspannungsbereich
  • Power Boost von 150% für 5 Sekunden
  • Korrosionsbeständiges Aluminium-Gehäuse
  • Konform mit Oberwellenstrom IEC/EN 61000-3-2, Klasse A
  • Kaltstart bei extrem niedrigen Temperaturen von -40°C
  • Konforme Beschichtung der Leiterplatten als Schutz vor üblichem Staub und chemischen Schadstoffen
  • Zulassung für Gefahrenbereiche nach ATEX und Klasse I, Div. 2 (DRP024V120W3BA)
  • Zertifiziert nach IEC/EN/UL 62368-1
Modell Description
DRP024V120W3BN Without Class I, Div 2 and ATEX
Tags
3 phase, ATEX, Class I Div 2, Conformal Coating
Anwendungen


DRP024V120W3BA
DRP024V120W3BA

DIN Rail

CliQ II Serie

DRP024V120W3BA

Highlights & technische Merkmale
  • Universelle AC-Eingangsspannungsbereich
  • Keine Verminderung der Leistung über den gesamten Eingangsspannungsbereich
  • Power Boost von 150% für 5 Sekunden
  • Korrosionsbeständiges Aluminium-Gehäuse
  • Konform mit Oberwellenstrom IEC/EN 61000-3-2, Klasse A
  • Kaltstart bei extrem niedrigen Temperaturen von -40°C
  • Konforme Beschichtung der Leiterplatten als Schutz vor üblichem Staub und chemischen Schadstoffen
  • Zulassung für Gefahrenbereiche nach ATEX und Klasse I, Div. 2 (DRP024V120W3BA)
  • Zertifiziert nach IEC/EN/UL 62368-1
Ausgangsspannung

24V

Ausgangsleistung

120W

Ausgangsstrom

5A

Eingangsspannungsbereich

3 x 320-600Vac

Abmessungen

121 x 50 x 117.3 mm

4.76” x 1.97” x 4.62”

Gewicht

0.66 kg (1.46 lb)

Anwendungen
Modell Description
DRP024V120W3BN Without Class I, Div 2 and ATEX
Tags
3 phase, ATEX, Class I Div 2, Conformal Coating

Download

Download

Datasheet

Uploaded on 25-Jun-2024

Manual

Uploaded on 22-May-2021

Image

Uploaded on 09-May-2026

Mechanical Drawing

Uploaded on 03-Dec-2020

.DXF

Uploaded on 22-Apr-2020

.STP

Uploaded on 22-Apr-2020

ATEX

Uploaded on 17-Sep-2021

BIS

Uploaded on 25-Jun-2024

CB

Uploaded on 03-Dec-2020

CE

Uploaded on 17-Aug-2022

CSA

Uploaded on 04-Dec-2020

EAC

Uploaded on 10-May-2021

Hazloc

Uploaded on 26-Nov-2020

KC

Uploaded on 10-May-2021

REACH

Uploaded on 08-May-2024

RoHS

Uploaded on 27-May-2024

SIQ

Uploaded on 03-Dec-2020

TSCA

Uploaded on 15-Nov-2023

UKCA

Uploaded on 10-May-2021

UL

Uploaded on 03-Dec-2020