DRP-24V120W2BN

DIN Rail

CliQ II Serie

DRP-24V120W2BN

Ausgangsspannung

24V

Ausgangsleistung

120W

Ausgangsstrom

5A

Eingangsspannungsbereich

2 x 180-550Vac (2-Phase)
180-305Vac (Single Phase)

Abmessungen (H x W x D)

124 x 40 x 117 mm

4.88” x 1.57” x 4.61”

Gewicht

0.62 kg (1.37 lb)

Highlights & technische Merkmale
  • Ausgelegt für folgende Eingangsspannungen:
 einphasiger AC-Eingang mit 180 bis 305 VAC (L-N);
 oder als Phase-Phase-Eingang in dreiphasigen Systemen mit 2x 180 bis 550 VAC (L-L); 
oder als DC-Eingangsspannung mit 265 bis 780 VDC
  • Kompaktes, korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse
  • Wirkungsgrad bis 90,0 %
  • Konform mit Oberwellenstrom IEC/EN 61000-3-2, Klasse A
  • Weiter Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +70°C
  • Eingebauter DC OK Kontakt
  • Konforme Beschichtung der Leiterplatten als Schutz vor üblichem Staub und chemischen Schadstoffen
  • Zertifiziert nach IEC/EN/UL 62368-1
Tags
2 phase, Conformal Coating
Anwendungen


DRP-24V120W2BN
DRP-24V120W2BN

DIN Rail

CliQ II Serie

DRP-24V120W2BN

Highlights & technische Merkmale
  • Ausgelegt für folgende Eingangsspannungen:
 einphasiger AC-Eingang mit 180 bis 305 VAC (L-N);
 oder als Phase-Phase-Eingang in dreiphasigen Systemen mit 2x 180 bis 550 VAC (L-L); 
oder als DC-Eingangsspannung mit 265 bis 780 VDC
  • Kompaktes, korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse
  • Wirkungsgrad bis 90,0 %
  • Konform mit Oberwellenstrom IEC/EN 61000-3-2, Klasse A
  • Weiter Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +70°C
  • Eingebauter DC OK Kontakt
  • Konforme Beschichtung der Leiterplatten als Schutz vor üblichem Staub und chemischen Schadstoffen
  • Zertifiziert nach IEC/EN/UL 62368-1
Ausgangsspannung

24V

Ausgangsleistung

120W

Ausgangsstrom

5A

Eingangsspannungsbereich

2 x 180-550Vac (2-Phase)
180-305Vac (Single Phase)

Abmessungen

124 x 40 x 117 mm

4.88” x 1.57” x 4.61”

Gewicht

0.62 kg (1.37 lb)

Anwendungen
Tags
2 phase, Conformal Coating

Download

Download

Datasheet

Uploaded on 06-Oct-2021

Manual

Uploaded on 20-May-2021

Image

Uploaded on 09-May-2026

Mechanical Drawing

Uploaded on 25-Nov-2020

.DXF

Uploaded on 22-Apr-2020

.STP

Uploaded on 22-Apr-2020

BIS

Uploaded on 10-Sep-2025

CB

Uploaded on 25-Nov-2020

CE

Uploaded on 19-Sep-2023

CSA

Uploaded on 26-Nov-2020

EAC

Uploaded on 16-Aug-2022

REACH

Uploaded on 08-May-2024

RoHS

Uploaded on 27-May-2024

SIQ

Uploaded on 25-Nov-2020

TSCA

Uploaded on 15-Nov-2023

UKCA

Uploaded on 10-May-2021

UL

Uploaded on 25-Nov-2020

Tech Specs

Tech Specs

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!