Dynamische Antwort (Über- & Unterschreiten der Betriebsspannung)
±10% @ 50-100% load
Anlauf mit kapazitiver Last
-
externe Steuerung (ein/aus)
-
Schutzeinrichtung
-
Spannungsabfall zwischen Eingang und Ausgang
-
Restwelligkeit/ PARD (20MHz)
-
Restwelligkeit
-
Max. Leistgung
-
Welligkeit & Rauschen
-
LED System Spannungsbereich im CC-Modus
-
Einschwingzeit
-
Power Boost Dauer
-
Power Boost Erholzeit
-
Spitzenleistung
-
Nominale Eingangsspannung
100-240Vac
Eingangsspannungsbereich
85-264Vac
Max. Eingangsspannung
-
Eingangsfrequenz
50-60Hz
Eingangsfrequenz
47-63Hz
DC-Nenneingangsspannung
DC-Eingangsspannungsbereich
-
Eingangsstrom
0.5A @ 115Vac; 0.3A @ 230Vac
Standby-Leistung
0.1 W
Effizienz bei 100 %
-
Einschaltstrom
-
Ladezeit
-
Leistungsfaktor bei 100%
-
Kriechstrom
-
Nennstrom
-
Restwelligkeit
-
Leistungsverlust
-
Efficiency @ 10% load
-
Input Voltage Phase
-
Gehäuseausführung
PC / PC
Anzeige
-
Kühlsystem
-
Eingangsklemme
Detachable type AC plug
Ausgangsklemme
Barrel type
Signalklemme
-
Geräuschschalldruckpegel (SPL)
-
Eingangs-/Ausgangsklemme
-
Signal
-
Montageschiene
-
Leitung
-
Schutz
-
Anschlussklemmen
-
Gewicht
0.15 kg (0.33 lb)
Abmessungen
88 x 53.5 x
27.5 mm 3.46” x
2.11” x
1.08”
Vibration (Betrieb)
-
Stoßtest (Betrieb)
-
Betriebstemperaturbereich
0°C to +40°C
Lagertemperatur
-40°C to +85°C
Leistungsbegrenzung
-
Luftfeuchtigkeit Betrieb
5-95% RH (Non-Condensing)
Stoßtest (außer Betrieb)
50G, 11ms, 3 shocks for each direction
Vibration (außer Betrieb)
5-500Hz, 2.09Grms, 20 minute for each three axis
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)
-
Einsatzhöhe
5,000 meters (16400 feet)
Verschmutzungsgrad
-
Stoßtest (Betrieb)
-
Überspannungskategorie
-
Corrosion
-
Shock
-
Vibration
-
Akustisches Rauschen
-
Überspannung
150%, Latch Mode
Überlast/ Überstrom
250% of rated load current, Hiccup Mode, (Non-Latching, Auto-Recovery)
Übertemperatur
Hiccup Mode, (Non-Latching, Auto-Recovery)
Kurzschluss
Hiccup Mode, (Non-Latching, Auto-Recovery)
Batterieverpolschutz
-
Schutzklasse
IP22
Schutz gegen Schock
Class II
Eingangsverpolschutz
-
Batterieverpolschutz
-
Schutz falsche Batteriespannung
-
Tiefentladungsschutz
-
Überlast
-
Überstrom
-
Integrierte Sicherung
-
Schutz gegen unzureichende Eingangsspannung
-
MTBF
500K Hours based on Telecordia SR-332 (at 100Vac, Max. load and 25°C Ambient)
Max. Lebensdauer
-
Safety Certificate
-
Elektrische Sicherheit
IEC 60950-1 (Ed.2,2005), IEC 62368-1, GB4943.1-2011, GB 9254-2008, GB 17625.1-2003 UL 60950-1 (File No. E131881), LPS (Limited Power Source)
CE
In conformance with EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU EN 60601-1: 2006 + A11: 2011 + A1: 2013 + A12: 2014 & EN 60601-1-2: 2015
Medizinische Unbedenklichkeit
IEC 60601-1, EN 60601-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 UL 60601-1
Galvanische Trennung
Input to Output: 4000 Vac
Industrielle Steuerungen
-
Gefahrenbereich/ ATEX
-
II 3 G ATEX 2014/34/EU
-
Elektrische Ausrüstung an Maschinen
-
Elektrische Ausrüstung zum Einsatz in Stromversorgungsanlagen
-
Sicherheit Eingang Niederspannung
-
Maritim
-
Material und Teile
-
Isolationswiderstand
-
PE-Widerstand
-
UKCA
In conformance with Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 and Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, Medical Devices Regulations 2002(UK MDR 2002)
Certificates for Other Countries
-
BIS
-
KC
-
Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use
-
ITE Safety
IEC 60950-1, IEC 62368-1, GB4943.1, GB 9254, GB 17625.1 UL 60950-1, LPS (Limited Power Source)
SIL3
-
Emission
EN/BS EN 55011,EN/BS EN 55032, FCC Title 47:Class B
Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!
Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an
Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!
Abonnieren
Subscribe to DeltaPSU newsletter and be the first to know about our new product releases and industry knowledge. Read our Datenschutzerklärung.
Marketing Permissions*
DeltaPSU will use
the information you provide on this form to be in touch with you.
To unsubscribe, click the link in our newsletter. We will treat your data with respect.
We use cookies to provide the best user experience for those who visit our website. By using this website you agree to the placement of cookies and our Datenschutzerklärung. Accept