Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
5V,9V,12V,15V,20V
30W
3A,3A,2.5A,2A,1.5A
90-264 Vac
50 x 50 x 28.5 mm
1.97” x 1.97” x 1.12”
0.090 (0.00 lb)
5V,9V,12V,15V,20V
30W
3A,3A,2.5A,2A,1.5A
90-264 Vac
50 x 50 x 28.5 mm
1.97” x 1.97” x 1.12”
0.090 (0.00 lb)
| Ausgangsstrom 3A,3A,2.5A,2A,1.5A |
| Ausgangsspannung 5V,9V,12V,15V,20V |
| Ausgangsspannung |
| Einstellbare Ausgangsspannung - |
| Ausgangsleistung 30W |
| einstellbarer Ausgangsstrom |
| Max. Ausgangsspannung |
| Pufferzeit - |
| Ausgleich von Spannungsschwankungen ± 5% |
| Ausgleich von Laständerung ± 5% |
| PARD < 350 mV pk-pk (5V/9V/12V/15V) @ 25°C < 380 mV pk-pk (20V) @ 25°C |
| Einschaltzeit - |
| Netzausfall-Überbrückungszeit > 5 ms @ 100 Vac, 80% load, 20V only |
| Dynamische Antwort (Über- & Unterschreiten der Betriebsspannung) - |
| Anlauf mit kapazitiver Last - |
| externe Steuerung (ein/aus) - |
| Schutzeinrichtung - |
| Spannungsabfall zwischen Eingang und Ausgang - |
| Restwelligkeit/ PARD (20MHz) - |
| Restwelligkeit - |
| Max. Leistgung - |
| Welligkeit & Rauschen - |
| LED System Spannungsbereich im CC-Modus - |
| Einschwingzeit < 40 ms @ 100~240 Vac, 100% load, 5V only |
| Power Boost Dauer - |
| Power Boost Erholzeit - |
| Spitzenleistung > 17.8V @ 150% Load, 2ms, 100~240 Vac, 20V only > 17.8V @ 200% Load, 1ms, 100~240 Vac, 20V only |
| Nominale Eingangsspannung 100-240 Vac |
| Eingangsspannungsbereich 90-264 Vac |
| Max. Eingangsspannung - |
| Eingangsfrequenz 50-60 Hz |
| Eingangsfrequenz 47-63Hz |
| DC-Nenneingangsspannung |
| DC-Eingangsspannungsbereich - |
| Eingangsstrom 1.0 A max. @ 100 Vac |
| Standby-Leistung - |
| Effizienz bei 100 % - |
| Einschaltstrom Fuse I2t < 22% @ Cold Start |
| Ladezeit - |
| Leistungsfaktor bei 100% - |
| Kriechstrom 100 uA max. @ 240 Vac/50 Hz |
| Nennstrom - |
| Restwelligkeit - |
| Leistungsverlust - |
| Efficiency @ 10% load - |
| Input Voltage Phase - |
| Durchschnittlicher Wirkungsgrad 5V ≧ 81.84% ; 9V ≧ 87.30% ; 12V ≧ 87.69% ; 15V ≧ 87.69% ; 20V ≧ 87.69% @ 115 Vac & 230 Vac |
| Leistungsaufnahme im Leerlauf 0.075 W max. @ 115 Vac & 230 Vac, 5V only |
| Gehäuseausführung PC | |
| Anzeige N/A | |
| Kühlsystem Convection | |
| Eingangsklemme Wall mount | |
| Ausgangsklemme Type-C | |
| Signalklemme - | |
| Geräuschschalldruckpegel (SPL) - | |
| Eingangs-/Ausgangsklemme - | |
| Signal - | |
| Montageschiene - | |
| Leitung - | |
| Schutz - | |
| Anschlussklemmen - | |
| Gewicht 0.090 (0.00 lb) | Abmessungen 50 x 50 x
28.5 mm 1.97” x 1.97” x 1.12” |
| Vibration (Betrieb) - |
| Stoßtest (Betrieb) - |
| Betriebstemperaturbereich 0°C to +35°C |
| Lagertemperatur -30°C to +80°C |
| Leistungsbegrenzung - |
| Luftfeuchtigkeit Betrieb 5%-90% RH (non-condensing) |
| Stoßtest (außer Betrieb) 50 G, 11 ms, 1 shock for each direction |
| Vibration (außer Betrieb) 5-500 Hz, 2.09 Grms, 20 mins, one cycle for each three axis |
| Luftfeuchtigkeit (Lagerung) - |
| Einsatzhöhe 5,000 meters (16,400 feet) |
| Verschmutzungsgrad - |
| Stoßtest (Betrieb) - |
| Überspannungskategorie - |
| Corrosion - |
| Shock - |
| Vibration - |
| Akustisches Rauschen - |
| Überspannung <8.5V @ 5V ; <15V @ 9V ; <19V @ 12V ; <22V @ 15V ; <28V @ 20V, Latch mode |
| Überlast/ Überstrom 3.05~3.9A @ 5V ; 3.05~3.9A @ 9V ; 2.55~3.4A @ 12V ; 2.05~2.9A @ 15V ; 1.55~2.4A @ 20V, Latch mode |
| Übertemperatur Latch mode |
| Kurzschluss Latch mode |
| Batterieverpolschutz - |
| Schutzklasse - |
| Schutz gegen Schock Class I |
| Eingangsverpolschutz - |
| Batterieverpolschutz - |
| Schutz falsche Batteriespannung - |
| Tiefentladungsschutz - |
| Überlast - |
| Überstrom - |
| Integrierte Sicherung - |
| Schutz gegen unzureichende Eingangsspannung - |
| Verschmutzungsgrad 2 |
| MTBF > 100,000 hrs. at Input: 115 Vac, Output: 100% load, Ta: 25°C |
| Max. Lebensdauer 13140hours (100% load, 100Vac & 240Vac) @ 25°C |
| Gehäusetemperaturerhöhung < 45°C @ 100Vac & 240Vac, Output: 100% load, Ta: 35°C |
| Safety Certificate - |
| Elektrische Sicherheit IEC/EN 62368-1, 60950 BSMI CNS 13438, 14336-1, 15663 PSE J62368-1, J55032, J3000 UL 62368-1, CSA 62368-1 PSB IEC 62368-1:2014, 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 |
| CE - |
| Medizinische Unbedenklichkeit - |
| Galvanische Trennung I/P to O/P: 3000 Vac |
| Industrielle Steuerungen - |
| Gefahrenbereich/ ATEX - |
| II 3 G ATEX 2014/34/EU - |
| Elektrische Ausrüstung an Maschinen - |
| Elektrische Ausrüstung zum Einsatz in Stromversorgungsanlagen - |
| Sicherheit Eingang Niederspannung - |
| Maritim - |
| Material und Teile - |
| Isolationswiderstand - |
| PE-Widerstand - |
| UKCA - |
| Certificates for Other Countries - |
| BIS - |
| KC - |
| Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use - |
| ITE Safety - |
| SIL3 - |
| CE/UKCA Comply with EMC Directive 2014/30/EU, the Low Voltage Directive 2014/35/EU, RoHS Directive 2011/65/EU+ (EU) 2020/659 and Commission Regulation (EU) 2019/1782, ErP Directive |
| Emission EN 55032 Criteria Class B |
| Störfestigkeit Electrostatic Discharge IEC 61000-4-2 Radio Frequency Electromagnetic Field IEC 61000-4-3 Electrical Fast Transient IEC 61000-4-4 Surge IEC 61000-4-5 Radio Frequency Common Mode IEC 61000-4-6 Power Frequency Magnetic Fields IEC 61000-4-8 Voltage Dips IEC 61000-4-11 |
| Oberwellenstrom Emissionen IEC 61000-3-2 The power consumption of EUT is less than 75W and no limits apply |
| Spannungsverlust und Flackern IEC 61000-3-3 |
| ESD-Störfestigkeit - |
| Strahlungsgebundene Störfestigkeit - |
| EFT - |
| Stoßspannung - |
| Leitungsgebundene Störfestigkeit - |
| Magnetfeld - |
| Spannungsabfälle - |
| Komponentennetzteil, Universell - |
5V,9V,15V,20V
65W
3A,3A,3A,3.25A
90-264 Vac
5V,9V,15V,20V
65W
3A,3A,3A,3.25A
90-264 Vac
5V,9V,12V,15V,20V
100W
3A,3A,3A,3A,5A
90-264 Vac
5V,9V,12V,15V,20V
30W
3A,3A,2.5A,2A,1.5A
90-264 Vac
| Modellname | Distributor | Verfügbarkeit | Aktualisiert am |
|---|
Produktübersicht
industrielle Anwendungen
medizinische Anwendungen
Configurable Power
Laden von Industriebatterien
LED- Treiber
Subscribe to DeltaPSU newsletter and be the first to know about our new product releases and industry knowledge. Read our Datenschutzerklärung.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
To unsubscribe, click the link in our newsletter. We will treat your data with respect.