Im Portfolio der industriellen Stromversorgungen von Delta unterstützen mehrere Serien Power Boost (auch als Peak Power bezeichnet) – eine Funktion, die es dem Netzteil ermöglicht, kurzfristig erhöhte Ausgangsleistungen bereitzustellen, um Einschaltströme und andere kurzzeitige Lastspitzen zu bewältigen.
Die folgenden Produktserien verfügen über Power-Boost-Funktionalität:
- CliQ II Serie: 150 % Power Boost für bis zu 5 Sekunden
- CliQ M Serie: 150 % Power Boost für bis zu 7 Sekunden
- CliQ VA Serie: 150 % Power Boost für bis zu 7 Sekunden
- PMR Serie (1.500-W-Modelle): unterstützt bis zu 2.200 W Power Boost für bis zu 3 Sekunden
- PMS Serie: unterstützt Power Boost (modellabhängig)
Hinweis: Die genaue Power-Boost-Leistung – einschließlich Boost-Prozentsatz, Dauer und Erholzeit – variiert je nach Modell. Bitte beachten Sie das jeweilige Datenblatt für detaillierte Spezifikationen.
Warum Power Boost wichtig ist
Power Boost ermöglicht es Ingenieuren:
- Einschaltströme beim Start zu bewältigen, ohne das Netzteil zu überdimensionieren
- dynamische oder intermittierende Lasten zu unterstützen
- die Kosteneffizienz und Zuverlässigkeit des Systems zu verbessern
Mehr über Power Boost erfahren
Um besser zu verstehen, wie diese Funktion funktioniert – einschließlich Duty Cycle, Erholzeit und Schutzverhalten – siehe:
Was ist Power Boost in einem Netzteil und wie funktioniert es?