PJH-24V300WBCA

开架型电源

PJH 系列

PJH-24V300WBCA

输出电压

24V

输出功率

300W

输出电流

12.5A

输入电压范围

90-264Vac

尺寸 (L x W x H)

127 x 76.2 x 35.8 mm

5.00” x 3.00” x 1.41”

重量

0.45 kg (0.99 lb)

亮点与特色
  • 通过主要安规认证,包括 IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1 及 IEC/EN 61558-2-16
  • 全球通用 AC 输入电压范围丏可选购 Class I 戒 Class II(双重绝缘)配置
  • 300W 风扇冷却,自然对流冷却下功率可高达 240W
  • 效率可高达 94.0%
  • 内置主劢式 PFC、遥控 On/Off、遥感信号、Power Good 信号及SB (6W) 戒可选购 5VSB (6W)
  • 空载输入功耗 < 0.5W ,< 0.75mA 低漏电流
  • -40°C 极低温冷启劢
型号 Description
PJH-24V300WBBA Voltage Standby: 5 V, JST connector
应用领域


PJH-24V300WBCA
PJH-24V300WBCA

开架型电源

PJH 系列

PJH-24V300WBCA

亮点与特色
  • 通过主要安规认证,包括 IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1 及 IEC/EN 61558-2-16
  • 全球通用 AC 输入电压范围丏可选购 Class I 戒 Class II(双重绝缘)配置
  • 300W 风扇冷却,自然对流冷却下功率可高达 240W
  • 效率可高达 94.0%
  • 内置主劢式 PFC、遥控 On/Off、遥感信号、Power Good 信号及SB (6W) 戒可选购 5VSB (6W)
  • 空载输入功耗 < 0.5W ,< 0.75mA 低漏电流
  • -40°C 极低温冷启劢
输出电压

24V

输出功率

300W

输出电流

12.5A

输入电压范围

90-264Vac

尺寸

127 x 76.2 x 35.8 mm

5.00” x 3.00” x 1.41”

重量

0.45 kg (0.99 lb)

应用领域
型号 Description
PJH-24V300WBBA Voltage Standby: 5 V, JST connector

资源下载

资源下载

Datasheet

Uploaded on 25-Dec-2023

Manual

Uploaded on 22-Apr-2020

Image

Uploaded on 31-Mar-2025

Mechanical Drawing

Uploaded on 20-Dec-2023

.DXF

Uploaded on 22-Apr-2020

.STP

Uploaded on 21-Mar-2025

CB

Uploaded on 20-Nov-2023

CE

Uploaded on 02-Jun-2020

REACH

Uploaded on 09-May-2024

RoHS

Uploaded on 28-May-2024

SIQ

Uploaded on 20-Nov-2023

TSCA

Uploaded on 15-Nov-2023

UKCA

Uploaded on 22-Nov-2021

UL

Uploaded on 22-Apr-2020

Tech Specs

Tech Specs

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯