12-30 V 80 A Max. / 30-60 V 40 A - 80 A Max. (1+1 Redundancy) = Nom. 12 V / 24 V 2×40 A / 48 V 2×25 A (N+1 Redundancy) = Nom. 12 V / 24 V 2×40 A / 48 V 2×25 A (Single unit use) = Nom. 12 V / 24 V 80 A / 48 V 50 A Max.
输入功率(待机模式)
-
100% 负载效率
> 99.0% typ.
涌入电流
-
充电时间
-
功率因数
-
漏电流
-
额定电流
-
谐波失真总量
-
功率损耗
Standby Mode: < 1 W Operating Mode: < 15 W
效率 @ 10% 负载
-
输入电压相位
-
平均效率
-
空载功耗
-
底座 / 外壳上盖
Case Cover: Galvanized steel with organic coating (SGCC) Chassis: Aluminum alloy with organic coating
指示灯
Green LED (DC OK): Vin1 and Vin2
冷却方式
Convection
输入端
4 Pins (Rated 600 V / 65 A)
输出端
2 Pins (Rated 600 V / 125 A)
信号端
4 Pins (Rated 300 V / 7A)
声压级(SPL)
< 40 dBA
输入/输出端
-
信号
-
安装导轨
Standard TS35 DIN Rail in accordance with EN 60715
电线
Input: AWG 8 Output: AWG 4 DC OK: AWG 22
保护结构
-
端子台
-
重量
0.46 kg (1.01 lb)
尺寸
124.2 x 44 x
126.9 mm 4.89” x
1.73” x
5.00”
振动测试(运行状态)
IEC 60068-2-6, Sine Wave: 10 Hz to 500 Hz (2G peak); 10 min per cycle, 60 min for X, Y, Z direction
防震测试(运行状态)
-
运行温度
-40°C to +80°C
储存温度
-40°C to +85°C
功率降级
Vertical Mounting: > 70°C de-rate power by 3% / °C Horizontal Mounting: > 70°C de-rate power by 3% / °C
运行湿度
5 to 95% RH (Non-Condensing)
防震测试(非运行状态)
IEC 60068-2-27, Half Sine Wave: 50 G for duration of 11 ms; 3 times per direction, 9 times in total
振动测试(非运行状态)
IEC 60068-2-64, Random: 5 Hz to 500 Hz (2.09 G); 20 min per axis for all X, Y, Z direction
储藏湿度
-
运行高度
0 to 5000 Meters (16,666 ft.)
污染程度
2
碰撞试验(运行状态)
-
过压类别
-
Corrosion
-
防震
-
振动
-
噪音
-
过压保护
-
超负载/过电保护
12 V / 24 V: 80 A: < 160 A, No Damage 48 V: 50 A: < 100 A, No Damage
过热保护
-
短路保护
12 V / 24 V: 80 A: < 160 A, No Damage 48 V: 50 A: < 100 A, No Damage
极性反接保护
-
防护等级
IP20
防震保护
Class III with Primary Earth connection
输入端极性保护
-
电池极性保护
-
电池电压保护错误
-
深度放电保护
-
超负载保护
-
过电保护
-
内置保险丝
-
输入欠压保护
-
污染程度
-
MTBF
> 800,000 hrs. as per Telcordia SR-332 I/P: 24 Vdc and 48 Vdc, O/P: 100% load, Ta: 25°C