24V
90W
3.75A
90-266Vac
241.3 x 43.0 x 40.5 mm
9.50” x 1.69” x 1.59”
0.55 kg (1.21 lb)
** 停产 **
推荐机种: JPVO-100024FB
| 型号 | Description |
|---|---|
| JPVI-090024FA | Standard |
** 停产 **
推荐机种: JPVO-100024FB
24V
90W
3.75A
90-266Vac
241.3 x 43.0 x 40.5 mm
9.50” x 1.69” x 1.59”
0.55 kg (1.21 lb)
| 型号 | Description |
|---|---|
| JPVI-090024FA | Standard |