24V
60W
2.5A
90-275Vac
135 x 62 x 34.1 mm
5.31” x 2.44” x 1.34”
0.36 kg (0.79 lb)
** 停用产品 **
取代机种: MEA-065A24C A-A, MEA-065A24C 6-A
** 停用产品 **
取代机种: MEA-065A24C A-A, MEA-065A24C 6-A
24V
60W
2.5A
90-275Vac
135 x 62 x 34.1 mm
5.31” x 2.44” x 1.34”
0.36 kg (0.79 lb)