RoHS Directive (EU) 2015/863标准


COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2015/863 of 31 March 2015



欧盟Directive 2011/65/EU标准限制使用物质列表增补附件II ,2019年7月22日起生效。


附件II

限制使用物质参考第4条(Article 4(1))及同种物质允许最高浓度。

RoHS 限制使用物质

允许最高浓度

镉及镉化合物

100 ppm (0.01 %重量)

铅及铅化合物

1000 ppm (0.1 %重量)

汞及汞化合物

1000 ppm (0.1 %重量)

六价铬化合物

1000 ppm (0.1 %重量)

多溴化联苯(PBBs)

1000 ppm (0.1 %重量)

多溴联苯醚(二苯醚) [PBB(D)Es]

1000 ppm (0.1 %重量)

邻苯二甲酸(2-乙基己基)(DEHP)

1000 ppm (0.1 %重量)

邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)

1000 ppm (0.1 %重量)

邻苯二甲酸二丁酯(DBP)

1000 ppm (0.1 %重量)

邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)

1000 ppm (0.1 %重量)


台达宣布遵照RoHS Directive 2011/65/EU 标准及EU/2015/863标准禁止在产品(包括附件及包装)中使用危险物质。台达产品使用的包装同样符合Directive 94/62/EC标准。


认证部分:

台达部分号码

RoHS 状态s

豁免

敬请参考台达网站

符合豁免标准

6c, 7a, 7(c)


6(c) 铜合金中含铅量不超过4%的重量。
7(a) 高熔点类型焊锡含铅量(即铅基焊料允许含85%或更多重量的铅)。
7(c)-I 电气电子部件除电容器介电陶瓷即高压电子装置外在玻璃或陶瓷电气及电子器件含的铅,或在玻璃或陶瓷基化合物中的铅含量。
7(c)-II 在额定电压125V AC 或 250C DC·或更高的电容器中的介电陶瓷的铅。


Related Product Notice

产品升级通知:工业电源平板型新增BIS认证 (PMR/PMS系列) 及CCC认证 (PMR系列)

为提供符合国际标准且满足全球客户需求的优质电源产品,台达持续精进质量。秉持这份承诺,我们很高兴通知您,PMR-1K0W、PMR-1K5W、PMS-2K5W系列现已新增 BIS 标志 ...

点击了解详情

产品升级通知:工业电源导入网罩设计 — PMS 系列 & PMR-XXV1K5W

为提升产品安全性与可靠性,台达 PMS 系列与 PMR-XXV1K5W 系列工业电源将全面升级为带网罩机型。 此网罩设计可提供多重防护与效能优化: 全面保护: 防止螺丝 ...

点击了解详情

产品升级:导入阳极铝质外— PMR/ PMT2/ PMT2 ECO 系列

Delta 于此通知,PMR、PMT2 与 PMT2 ECO 系列工业电源产品将进行外壳升级。 本次变更将导入阳极处理铝质外壳(Anodized Aluminum),以提供更高的 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯