产品升级:导入阳极铝质外— PMR/ PMT2/ PMT2 ECO 系列


Delta 于此通知,PMR、PMT2 与 PMT2 ECO 系列工业电源产品将进行外壳升级。
本次变更将导入阳极处理铝质外壳(Anodized Aluminum),以提供更高的耐用性、防护能力及长期稳定性。


变更目的与主要效益

  • 提升表面耐用度: 阳极铝质表面具备更高的抗刮与耐磨性能,可减少因安装、搬运、工具接触、振动或严苛工业环境所造成的外观损伤。
  • 强化抗腐蚀与抗氧化能力: 阳极层具有高度稳定性,可有效抵抗湿气、化学物质及氧化反应,于户外、高湿度、高粉尘环境中能维持更佳耐久度。
  • 提升长期表面稳定性: 阳极处理具备优异的抗 UV 与抗化学性,能避免外壳因环境因素而变色、退化,长期保持一致外观品质。

此产品升级为立即导入,如果您需要如需更多资讯,请透过网站上的「联系我们」表单(Contact Us Form)与我们联络。


实施日期: 2025 年 11 月



变更差异:

系列 机种 旧铝板 - 无阳极铝板
新铝板 - 阳极铝板
PMR 150W/ 240W/ 320W



PMT2 35W/ 50W/ 75W/ 100W/ 150W/ 200W
PMT2 ECO 50W/ 75W/ 100W/ 150W/ 200W

Related Product Notice

产品升级通知:工业电源平板型新增BIS认证 (PMR/PMS系列) 及CCC认证 (PMR系列)

为提供符合国际标准且满足全球客户需求的优质电源产品,台达持续精进质量。秉持这份承诺,我们很高兴通知您,PMR-1K0W、PMR-1K5W、PMS-2K5W系列现已新增 BIS 标志 ...

点击了解详情

产品升级通知:工业电源导入网罩设计 — PMS 系列 & PMR-XXV1K5W

为提升产品安全性与可靠性,台达 PMS 系列与 PMR-XXV1K5W 系列工业电源将全面升级为带网罩机型。 此网罩设计可提供多重防护与效能优化: 全面保护: 防止螺丝 ...

点击了解详情

产品变更通知: 更新 CliQ M 系列产品标签的 DNV 安规标志

CliQ M 系列的规格标签将更新为新版的 DNV 安规标志。此变更仅限于产品标签,不会影响产品的性能、功能或认证,详细信息请参阅下方表格。 实施日期: 2025 年 8 月 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯