新闻信息

Delta LED Drivers USCO PRO and USC4 PRO Series New 320 W and 600 W Models for Harsh and Industrial Environments

Delta expands its LED drivers USCO PRO and USC4 PRO Series by adding the new 320 W and ...

点击了解详情

台达平板型电源供应器PMR系列推出新款320W 机型 可应用于家用设备

台达平板型电源供应器 PMR 系列,推出输出功率320 W 的新机型,可提供家用设备使用。新款 320 W 机型输出功率可达 321.6 W,并提供 12 V / 24 V ...

点击了解详情

台达超薄导轨型工业电源LYTE II系列 480W新机型节省安装空间

台达超薄导轨型工业电源LYTE II系列新推出480W机型,机身宽度仅5.6公分,比前一代产品缩小35%,为客户节省安装空间。LYTE II系列480 W产品包含24V ( ...

点击了解详情

台达最新推出120 W 开架型医疗电源 可用于呼吸机及监护仪

台达 MEP 开架型医疗电源系列,新推出输出功率达 120 W 的新机型 MEP-120A。MEP-120A采2 x 3 x 1.2英寸薄型机身设计,并提供 12 V、15 V、1 ...

点击了解详情

台达推出最新高效超薄导轨型电源 Force-GT 系列

全球电源与散热管理大厂台达推出最新高效超薄导轨型电源Force-GT系列,采薄型机身设计,具备单相及三相机种,功率范围涵盖120 ~ 960 W,整体转换效率最高达95%。其中 ...

点击了解详情

Delta AC-DC Medical Adapter MEA Series Expanded with a New Compact 90 W Output Model

Delta expands the MEA Series Medical AC-DC desktop type adapters by launching a new 90 W o ...

点击了解详情

台达推基板型医疗电源MEP系列最新200W机型,对流冷却及轻薄机身设计实现高效应用

台达基板型医疗电源 MEP系列近期新推出新款 200 W 机型MEP-200A24J,采用薄型机身设计,可于 90 ~ 264 Vac输入电压范围内运行,并且可以通过对流冷却提供高 ...

点击了解详情

台达 CliQ M 系列电源供应器推出全新 DC-UPS 及电池模组,为不断电系统提供最佳供电方案

台达近期针对不断电系统的应用,推出两款 CliQ M 系列电源供应器专用的全新模组— DC-UPS 模组及电池模组;搭配 CliQ M 系列应用,可有效缩短电源故障造成 ...

点击了解详情

台达薄型电源供应器 PMT2 系列推出最新 200 W /150 W 机型,为 ITE 和家用电器提供最佳电源供应方案

台达薄型电源供应器 PMT2 系列近期推出两款不同功率的新机种,包括 200 W (通过开关选择交流输入范围) 和 150 W (90 ~ 264 Vac 全球通用电压输入 ...

点击了解详情

紧凑型 4” x 6” 650 W 医疗应用电源供应器

台达最新上架 MEU 医用电源供应器 650 W 系列机种 MEU-650A24T,标准 4” x 6” 尺寸可支持强制通风下输出 650 W 或自然对流冷却下输出 450 W 的 ...

点击了解详情

带有PC GUI 功能的9 槽3000W 可配置式电源供应器

台达MEG-A 可配置电源供应器系列新增最大3000W输出功率的 MEG-3K0A9,外观尺寸7” x 10” x 1.59”电源密度可高达27W/inch³ ,最多 ...

点击了解详情

Delta USVI-RDL Constant Voltage LED Drivers

Price is no longer the only aspect customers consider when making purchases at supermark ...

点击了解详情

Delta upgrades EUCI-PRO Outdoor LED driver series with DALI-2 certification

Delta Electronics is proud to announce its EUCI-PRO Outdoor LED driver series, EUCI-0401 ...

点击了解详情

台达新上架120W 及150W AC-DC 桌面适配器

台达ADT 系列AC-DC 桌面适配器新增3个机种,达到DoE Level VI 等级及CoC Tier 2 能效要求。产品特点包含低于0.15W极低空载功耗、-10°C至 ...

点击了解详情

MEG-700A 系列三槽位可配置式电源供应器

台达电子最新款700W MEG-A 可配置式电源供应器现已经上市!紧凑机身配备三个槽位、电源密度14.5W/in³,效率可高达93%。三款独立模块允许最大输出功率分别为180W、3 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯