台达推出全新医用电源供应器,支持 PMBus Ver 1.3




台达电子推出两款全新 AC/DC 电源供应器,设计兼用于医疗及工业应用,即 600W 自然对流冷却型 U-channel MEU-600C24 及 1200W 1U 内置机壳型 MEB-1K2A24。两款产品系列都配备 85Vac 至 264Vac 全球通用 AC 输入,以及 -20°C 直至 +70°C 宽范围运行温度 (全功率运存无降额温度可高达 50°C)。同时具备并联均流,涂布三防漆,模拟及数字电压调整,并且能够远程控制主输出 On/Off 及 Power Good 信号 (含正反逻辑) 等功能。此外,内置机壳型  MEB-1K2A24 还配备智能风扇速度控制,将整体系统的环境噪音将至最低,同时也达到了散热的要求。


两款新品通过多项认证,主要包括 IEC/EN/UL 60950-1 (ITE) 及 IEC/EN/UL 60601-1 (医用) 认证,且均通过 EMC EN 55011 标准关于工业,科学及医用 (ISM) 射频设备,及 EN 55032 标准关于 (ITE) 射频设备认证。除此之外,两款新品完全符合 RoHS 环保 2011/65/EU 标准。


亮点及特色:

  • 90Vac 至 264Vac 全功率运行温度可高达 50°C
  • 5” x 8” x 1.57 (MEU-600C24), 5” x 8.03” x 1.59” (MEB-1K2A24)
  • 平均故障间隔时间 (MTBF) 可高达 50 万小时
  • 2 x MOPP 隔离,适用于 BF 类别医疗应用
  • 支持 PMBus Ver 1.3


 


敬请联系您所在地销售代表或经销商了解产品上市情况,我们将定期推出新机种。

读者可访问 www.DeltaPSU.com/cn 了解或咨询产品详情。


相关信息

Delta Chrome DIN Rail Power Supply Series is Now Available in 10W with 12V Output Voltage

Delta Electronics extends its Chrome DIN rail power supply series of 10W product with 12V ...

点击了解详情

台达薄型电源供应器 PMT2 系列推出最新 200 W /150 W 机型,为 ITE 和家用电器提供最佳电源供应方案

台达薄型电源供应器 PMT2 系列近期推出两款不同功率的新机种,包括 200 W (通过开关选择交流输入范围) 和 150 W (90 ~ 264 Vac 全球通用电压输入 ...

点击了解详情

Introducing Panel Mount 24V 150W (High Line Version)

Delta Electronics introduces a 24V 150W High Line (PMC-24V150W2AA) PMC Panel Mount ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯