新上架带有200% 峰值功率的300W 开架型电源供应器




PJB-24V300W是PJB系列的扩增型号,具有可持续10秒200%的峰值功率。这种峰值功率能力确保诸如马达、泵、驱动器等机电负载可靠启动,毋须更高额定功率(通常是更大尺寸、更高价格)的电源供应器。内置主动式PFC,功率因数可达 0.99并符合谐波电流IEC/EN 61000-3-2标准。低漏电流、低浪涌电流以及电路板配备抗粉尘与化学污染物三防胶涂布。


产品经认证符合EN 55032 EMI标准、IEC 61000-6-2 EMS标准以及国际主要的安规标准IEC 60950-1/62368-1,并完全符合RoHS Directive EU/2015/863 环保标准。


    亮点及特色

    • 全球通用AC 输入电压范围
    • 效率可高达93.5%
    • 200%峰值功率可持续10秒
    • PF可高达0.99 IEC/EN 61000-3-2, Class A
    • PCBA三防胶涂布抗粉尘及化学污染物
    • 多种配置:开架型、L型外壳或内置机壳型
    • 特定几种遥控ON/OFF选项
    • 设计符合日本DENAN(PSE)标准 @ 100-240Vac



    敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


    相关信息

    台达新上架紧凑型并带遥感功能 PMC 24V 600W 电源供应器

    台达最新的 PMC 24V 600W 电源供应器将尺寸缩小 20%,作为 PMC 平板型电源供应器一员, PMC-24V600W1RW/1SW 配备 24V 输出电压,效率高达 ...

    点击了解详情

    台达新款 1,000W PMR 系列平板型电源供应器,支持并联运行

    台达 PMR 系列平板型电源供应器推出全新机型 PMR-1K0W,提供 1,008W 的稳定输出功率,12V、24V、36V 和 48V 多种输出电压选项,并具备高功率密度 ...

    点击了解详情

    Delta Launches New PMU Series of Power Supply for Security System and DC-UPS Applications

    Delta Electronics releases a brand new AC/DC panel mount power supply series with integrat ...

    点击了解详情

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯