台达推基板型医疗电源MEP系列最新200W机型,对流冷却及轻薄机身设计实现高效应用




台达基板型医疗电源 MEP系列近期新推出新款 200 W 机型MEP-200A24J,采用薄型机身设计,可于 90 ~ 264 Vac输入电压范围内运行,并且可以通过对流冷却提供高达 200 W 的输出功率以及 24 V 输出电压,供电效率高达 95%、功率密度达22.32 W/inch3,为医疗设备提供优化供电方案。其-30°C 至 70°C的宽范围工作温度,可于条件较严苛的工作环境下稳定运作。


MEP-200A24J通过医疗、ITE和家用电器安全认证,包括UL/TUV/CE/UKCA和CB认证,以及EN 55011 / EN 55032 B类的EMC认证,适用于BF型医疗设备、IT设备和家用电器。


    产品特色

    • 2" x 4" x 1.12" 薄型机身设计
    • 功率密度最高可达 22.32 W/inch3
    • 通过自然对流冷却提供高达 200 W 的输出功率
    • 高达70°C 环境温度操作
    • 可达 95% 供电效率
    • 1,000 KHrs MTBF
    • 2 x MOPP 安全隔离
    • 适用于BF型医疗设备
    • Class B 传导和EMI认证
    • 符合 IEC 60601-1-2(第 4 版)抗干扰标准
    • 适用于Class I/II 系统



    敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。



    相关信息

    Delta Introduces Two New 100W Dual Output Models from the PMT Series

    View PMT-D1V100W1AA and PMT-D2V100W1AA product specifications   Delta El ...

    点击了解详情

    台达新款 600W LED 驱动器具备 10kV 高浪涌电压抗扰度能力

    台达电子最新上架的 600W LED 驱动器通过严苛实验测试,达到室内室外高标准照明要求。 同为 LNE 系列的电源,共模与差模条件下浪涌抗扰度均可达到 10kV 的能力,并达 ...

    点击了解详情

    台达推出 PMT2 系列薄型化设计的平板电源

    PMT2 为台达新系列平板电源,采用薄型化设计(< 30 mm)。 该系列产品可在 12V 及 24V 输出电压下提供 50W,100W 和 150W ...

    点击了解详情

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯