MEG-700A 系列三槽位可配置式电源供应器




台达电子最新款700W MEG-A 可配置式电源供应器现已经上市!紧凑机身配备三个槽位、电源密度14.5W/in³,效率可高达93%。三款独立模块允许最大输出功率分别为180W、300W 与700W,2-60V区间可配置出多达6种不同输出电压。其他特色有电流均流、智能风扇速控等。


MEG-700A 系列通过IEC/EN/CSA 60601-1(医疗)、IEC 60950-1及IEC/EN/UL/CSA 62368-1(工业)等主要安规认证。EMC 标准通过EN 55011工业科学医疗(ISM)无线电频率设备认证及EN 55032工业技术设备(ITE)无线电频率设备认证,且完全符合 RoHS 环境保护标准。


    亮点及特色

    • 3.5” x 8.5” x 1.63” 外观尺寸提供高达700W功率
    • 电源功率密度可高达14.5W/in3
    • 全功率运行温度可高达50°C
    • 三个槽位用于安装配置式模块
    • 满足医疗法规2xMOPP 隔离
    • 2V至60V区间可选输出电压
    • 单槽位模块电流均流功能
    • 传导与辐射EMI达到Class B标准
    • 抗扰度达到IEC 60601-1-2 4th edition 标准
    • 远程遥控开关可选正逻辑或反向逻辑
    • 输出电压一定范围可调整



    敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


    相关信息

    台达 CliQ M 系列电源供应器推出全新 DC-UPS 及电池模组,为不断电系统提供最佳供电方案

    台达近期针对不断电系统的应用,推出两款 CliQ M 系列电源供应器专用的全新模组— DC-UPS 模组及电池模组;搭配 CliQ M 系列应用,可有效缩短电源故障造成 ...

    点击了解详情

    Delta Launches New EUCO Arena Sport LED Driver with D4i Standard for IoT Connectivity Integration

    Delta, a global leading provider of power and thermal management solutions, today announce ...

    点击了解详情

    New Delta PJB Open Frame Power Supply Series with 200% Power Boost

    Delta Electronics introduces the first model in its new PJB open frame power supply serie ...

    点击了解详情

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯