台达推出用于医疗与工业应用的紧凑型 65W 适配器




台达电子 MEA 系列医用 AC-DC 桌面适配器新推出 65W 机种。MEA-065A 配备 4 种单路输出电压即 12V、15V、19V 及 24V,尺寸极为紧凑,仅 50 x 115 x 29 mm (1.9”x 4.52” x 1.14”),适用于各种便携式设备,诸如家用健康照护设备、实验及测量设备等。产品漏电流低至 0.1mA,电击防护达到 2 x MOPP 标准。


MEA-065A 同时通过医疗与 ITE 安规认证,ITE 包含 IEC 60950-1 / IEC 62368-1, CCC 认证等,EMC 达到 EN 55011 / EN 55032 射频设备要求。设计达到 DoE VI 能效标准并且完全符合 RoHS 环保要求。视客户要求可提供风险管理报告。


亮点及特色

  • 极紧凑尺寸
  • 满足 DoE Level V I能效标准
  • 通过 IEC 60601-1 Ed. 3.1 & IEC 60950-1 / IEC 62368-1 安规认证
  • 达到 IEC 60601-1-2 Ed. 4 要求
  • 低漏电流(正常状态 < 0.1mA,单一故障状态 < 0.3mA)
  • 2 × MOPP(患者保护方式)


敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


相关信息

台达新款 1,000W PMR 系列平板型电源供应器,支持并联运行

台达 PMR 系列平板型电源供应器推出全新机型 PMR-1K0W,提供 1,008W 的稳定输出功率,12V、24V、36V 和 48V 多种输出电压选项,并具备高功率密度 ...

点击了解详情

全新 PJL 开架型照明电源

台达电子最新的 PJL 系列开架型电源专为照明应用而设计,两款机型 200W (PJL-48V200WBAA) 和 400W (PJL-48V400WBAA) 均具有 48V 恒压 ...

点击了解详情

Delta’s Chrome DIN Rail Power Supply Now Available in 60W with 12V Output Voltage

View DRC-12V60W1AZ product specification.   Delta Electronics extends its ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯