台达发布用于工业设备的 120W & 150W AC/DC 桌上型 适配器




ADT-120A / ADT-150A / ADT-150B 系台达发布的 ADT 系列的最新机种,分别为单路输出 120W/12V、150W/12V 或 150W/24V,效率高达 92%,满足美国能源部(US DoE)Level VI 标准及欧盟 CoC (Code of Conduct) Tier 2 要求,115Vac 及 230Vac 输入下空载功耗低至 0.15W。


ADT-120 及 ADT-150 的运行温度范围为 -10°C 到 +60°C,满功率运行温度高达 +40°C,符合主要的国际安规标准,包括通过 IEC/EN/UL 62368-1 及 IEC/EN/UL 60950-1 ITE 认证及 EN 55032 Class B EMI 认证,适用范围涵盖通用工业应用、通信以及终端销售设备等。


亮点及特色

  • 满足 DoE Level VI & CoC Tier 2 能效标准
  • 空载功耗 < 0.15 W
  • 效率高达 92%
  • 全封闭塑料外壳
  • 短路 / 过压 / 过载 / 过温保护



敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


相关信息

台达推出 CliQ III 系列高功率密度导轨型电源专用于严苛工业环境

台达电子新品上架 24V/120W CliQ III 系列导轨型电源供应器,高功率密度,运行温度范围宽可从 -25°C 到 +70°C,全功率运行温度可高达 +60°C,亦可在低至 ...

点击了解详情

CliQ II 3-Phase DIN Rail Power Supply Now Available with 480W Output Power

Delta Electronics extends the 3-phase models for its CliQ II DIN Rail Power Supply ...

点击了解详情

全新 PJL 开架型照明电源

台达电子最新的 PJL 系列开架型电源专为照明应用而设计,两款机型 200W (PJL-48V200WBAA) 和 400W (PJL-48V400WBAA) 均具有 48V 恒压 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯