台达平板型电源供应器PMR系列推出新款320W 机型 可应用于家用设备




台达平板型电源供应器 PMR 系列,推出输出功率320 W 的新机型,可提供家用设备使用。新款 320 W 机型输出功率可达 321.6 W,并提供 12 V / 24 V / 36 V / 48 V四种额定输出电压选型。外型小而简约的设计,可应用于有限安装空间,如家用设备、贩卖机、控制柜以及量测仪器。


PMR 系列320 W 机型具备 -30°C 至 70°C 宽温工作范围 ,内建 PFC 线路,可提供高功率输出。符合 IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1 以及 IEC/EN 61558-2-16 家用设备安规标准,谐波电流标准 IEC/EN 61000-3-2 Class A 及 Class D、防撞防震标准 IEC 60068-2、信息及通讯技术标准 IEC/EN/UL 62368-1,以及 EMI 电磁干扰标准 EN 55032 Class B,亦符合危害性物质限制指令(RoHS Directive)之环境保护规范。


特色

  • 全球通用交流输入电压
  • 内建 PFC 线路
  • 低空载功耗 < 0.5 W
  • 30 毫米低高度设计
  • 符合家用设备规范 IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1 以及 IEC/EN 61558-2-16
  • -30°C 至 70°C 工作温度,-40°C 冷启动




敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


相关信息

新款CliQ VA 系列导轨式电源供应器含LCD显示器用于输出状态监控及告警设置

台达电子新上架 CliQ VA 系列导轨式电源供应器,含 LCD 显示器。CliQ VA 系列显示模块 具备三大核心功能。显示模式 可检测输出电压、输出电流、预测电解电容器寿命、电 ...

点击了解详情

台达新款 1,000W PMR 系列平板型电源供应器,支持并联运行

台达 PMR 系列平板型电源供应器推出全新机型 PMR-1K0W,提供 1,008W 的稳定输出功率,12V、24V、36V 和 48V 多种输出电压选项,并具备高功率密度 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯