台达恒定电流/电压LNE系列LED驱动器新增320W输出功率产品




台达电子恒定电流/电压LNE系列LED 驱动器新增LNE-320W机种,输出电压可选12V、24V、36V及48V。此款单一输出功率驱动器配备多种产品特色组合,适合不同应用及能源优化需求。新品备选功能包括外部可调式输出电压电流,以及3种方式的内置式调光功能调节LED亮度。LNE-320W产品系列中,其得到多国认证型号的LNE-320WACA可达到ErP Directive (2009/125/EC)标准。


LNE 产品系列所有机种均配备完全防腐蚀铝外壳、通过严格测试达到最高质量要求。凭借高等级雷击浪涌抗扰度(共模6kV、差模4kV)、平均故障间隔时间 > 700,000小时且达到IP65/IP67标准,所有台达LNE 系列产品都是节能高效LED照明电源解决方案不可或缺之组成部分,室内外均适用。此外,新品系列还通过主要国际安全认证、符合EN 55015抗扰度/辐射与传导/ 谐波电流要求。

亮点及特色

  • 符合多国认证的型号可达到ErP Directive (2009/125/EC)标准
  • 配备北美及国际AC电压选项
  • 效率可达94.5% 
  • 6kV共模及4kV差模雷击浪涌抗扰度
  • 主动式PFC达到IEC/EN 61000-3-2 Class C标准
  • 电压及电流可调节;配备有调光选项
  • IP65及IP67机种室内外均适用


请您与当地销售代表或经销商联系,了解产品的可用性。

公司将定期推出新型号。也可通过访问www.DeltaPSU.com了解产品详情或进行相关查询。


相关信息

CliQ II Redundancy Solutions

Delta Electronics adds two Redundancy Modules, DRR-20A and DRR-40A to its CliQ II seri ...

点击了解详情

台达推出 CliQ III 系列高功率密度导轨型电源专用于严苛工业环境

台达电子新品上架 24V/120W CliQ III 系列导轨型电源供应器,高功率密度,运行温度范围宽可从 -25°C 到 +70°C,全功率运行温度可高达 +60°C,亦可在低至 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯