台达 CliQ M 系列电源供应器推出全新 DC-UPS 及电池模组,为不断电系统提供最佳供电方案




台达近期针对不断电系统的应用,推出两款 CliQ M 系列电源供应器专用的全新模组— DC-UPS 模组及电池模组;搭配 CliQ M 系列应用,可有效缩短电源故障造成的停机时间。


CliQ M 系列最新 DC-UPS 模组提供 10 A(DRU-24V10AMN)、20 A(DRU-24V20AMN)以及 40 A(DRU-24V40AMN)等三款不同输出电流的机型供选择,都满足 18 – 30 Vdc 的直流电源供电,并支持 18 Vdc 电池充电,24 V 系统可提供 150% 峰值功率。此外,用户也可根据自身需求选择充电电流并自定义断电运行时间


新推出的电池模组(DRN-24V7AAEN)可支持两组 12 V / 7.2 Ah 的铅酸电池,应用在 24 V 系统作为备用电源。DRN-24V7AAEN 电池模组内有一组电池电压指示灯,方便用户在系统运行时监控电池状态。


当 CliQ M 系列的电池模组与 DC-UPS 模组搭配应用时,即可启用电池过热保护功能,有效延长不断电系统的电池寿命,为工业自动化、工厂自动化、机械自动化等领域的应用,提供最佳化的电源解决方案。



CliQ M 系列应用于不断电系统:







敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


相关信息

300W 3” x 5” 开架式电源供应器符合 IEC/EN 60335 及IEC/EN 61558 应用法规标准

台达电子最新推出输出功率为 300W 的 PJH 系列开架式电源供应器。PJH-24V300WBCA 及 PJH-36V300WBCA 机种在自然对流冷却下提供可达 240W 功率 ...

点击了解详情

薄款经济型 35-350W PMT2 系列平板电源上架

台达平板式电源供应器 PMT2 系列新增 35W、50W、75W、100W、150W、350W 额定功率单路输出及 75W 双路输出机种。35-350W 机种提供 12V 至 ...

点击了解详情

Delta Panel Mount Power Supplies for LED Signage

Delta Electronics offers different types of highly reliable panel mount power supplies fo ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯