台达推出最新高效超薄导轨型电源 Force-GT 系列





全球电源与散热管理大厂台达推出最新高效超薄导轨型电源Force-GT系列,采薄型机身设计,具备单相及三相机种,功率范围涵盖120 ~ 960 W,整体转换效率最高达95%。其中单相480 W / 24 V及48 V机型,率先取得80 PLUS工业级115 V白金牌认证,领先全球导轨型电源产品。


Force -GT系列功率涵盖从120 至 960 W,并扩展12V ~ 48V的输出选型,转换效率可达95%。Force -GT系列具备工业级 -30℃ ~ 70℃ 宽温设计、-40℃ 负温开机特性,高温满载时,工作环境温度最高可达60℃。此外,单相机型在环境温度60°C、三相机型55°C的条件下,降额幅度仅为2.5% / °C,可减少能耗以及客户额外成本支出。全系列采用防护涂层,能抵抗粉尘及化学污染物,在严苛工业环境仍可维持稳定运作,可应用于高精密设备,尤其适合半导体设备、高阶精密工业设备、工业机器人等应用。


此外,Force-GT系列机身相较前代产品缩小30% ~ 50%,让工业设备空间配置更有效利用。内建DC OK继电器干接点,可连接设备中的传感器,符合现代智能设备的应用需求。通过多项国际安规认证,符合重工业及半导体行业标准,为设备提供高性能、高安全性的电力来源。





特色

  • 全球通用AC输入电压范围
  • 内建恒流电路,可用于充电解决方案
  • -30°C至70°C作业温度,-40°C冷启动
  • 高温满载运行温度最高60℃
  • 超薄设计
  • 电解电容,延长寿命
  • 低空载功耗
  • 内建DC OK继电器及LED指示灯
  • 电路板具保护涂层,可防灰尘及污染物




敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


相关信息

台达新款 1,000W PMR 系列平板型电源供应器,支持并联运行

台达 PMR 系列平板型电源供应器推出全新机型 PMR-1K0W,提供 1,008W 的稳定输出功率,12V、24V、36V 和 48V 多种输出电压选项,并具备高功率密度 ...

点击了解详情

Delta Introduces 15W for PJ Open Frame Power Supply Series

The PJ Open Frame Power Supply series is now available with 15W output power. The singl ...

点击了解详情

台达PMH 系列平板电源新增防污染等级3 机种以应对较严苛的工业环境

防污染等级 (PD)系电气绝缘直线距离与爬电距离之重要分级,包含部件间隔距离,PCB 走线以及电源机壳等。由于污染物或凝结物形成,间隔距离变小,易引发电路故障或短路。防污染等级 1 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯