薄款经济型 35-350W PMT2 系列平板电源上架




台达平板式电源供应器 PMT2 系列新增 35W、50W、75W、100W、150W、350W 额定功率单路输出及 75W 双路输出机种。35-350W 机种提供 12V 至 48V 输出,两款 75W 双输出机种配备 5V/12V 及 5V/24V 输出。该系列设计基于通用 ≤ 30mm 机身高度,符合抗冲击与振动要求(分别达到 IEC 60068-2-27 及 IEC 60068-2-6 标准)。尽管尺寸紧凑,PMT2 系列仍可以在 -30°C 至 +70°C 的宽温度范围运行,雷击浪涌抗扰度达 IEC 61000-4-5, Level 4 (CM: 4kV, DM: 2kV)。

产品系列通过 IEC/EN/UL 62368-1及IEC 60950-1 安规认证,其中多数机种达到 IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-2-16 家用电器安规认证。EMI 标准符合EN 55032, Class B。


亮点及特色

  • 通过 IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1及 IEC/EN 61558-2-16 家用电器认证(350W 机种除外)
  • OVC III,防污染等级 3 级(350W 机种除外)
  • 空载功耗
    < 0.3W(35W, 50W, 75W, 100W, 75W 双输出机种)
    < 0.5W(150W 机种)
    < 0.75W(350W 机种)
  • 低机身设计:高度 ≤ 30mm
  • -30°C 至 70°C 宽范围运行温度(支持 -40°C 冷启动)
  • 符合谐波电流 IEC/EN 61000-3-2, Class A 标准
  • 平均故障间隔时间(MTBF)基于 Telcordia SR-332 标准长达 > 700,000 小时



敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


相关信息

台达新型LNV系列推出320W LED驱动器带有恒电流/恒压

台达电子推出新品LNV系列LED 驱动器,适用大范围输入电压(180Vac – 528Vac)、配备恒电流/恒压输出。此LED 驱动器系列产品提供320W输出功率, 12V、24V ...

点击了解详情

Delta Extends CliQ DIN Rail Power Supply Series with 48W Power Rating at 24V Output Voltage

Delta Electronics is introducing the new DRP-24V48W1AZ to the popular CliQ DIN Rail pow ...

点击了解详情

Introducing Panel Mount 24V 150W (High Line Version)

Delta Electronics introduces a 24V 150W High Line (PMC-24V150W2AA) PMC Panel Mount ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯