90W 紧凑型 AC-DC ITE 适配器




台达 ADT-090A 系 ADT 系列最新机种,整体尺寸減小 30%,效率可高达 91.5%,且符合 DoE Level VI 能效等级,空载功耗 < 0.15W @115Vac & 230Vac。产品单路输出 24Vdc,输出功率 90W,适用于通用场合例如 POS 设备与办公设备。


此机种符合 IEC/EN/UL 62368-1 及 IEC /EN 60950-1 主要国际安规标准,认证涵盖 BSMI, CCC, PSE 及 KC,同时 EMI 符合EN 55032 Class B。


亮点及特色

  • 达到 DoE Level VI能效等级
  • 紧凑尺寸设计
  • 空载功耗 < 0.15 W
  • 全球通用 AC 输入范围
  • 全封闭塑料外壳
  • 短路/ 过压/ 过载/ 过温保护



敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


相关信息

台达新款 Arena Sport 系列四路输出 RGBW LED 驱动电源 用色彩照亮运动场

台达推出 Arena Sport 系列新款四路输出 LED 驱动电源,专为 RGBW LED 模块提供多样色彩与情境调控。相较于传统单色温照明,此四路 RGBW 输出为球场 ...

点击了解详情

新款CliQ VA 系列导轨式电源供应器含LCD显示器用于输出状态监控及告警设置

台达电子新上架 CliQ VA 系列导轨式电源供应器,含 LCD 显示器。CliQ VA 系列显示模块 具备三大核心功能。显示模式 可检测输出电压、输出电流、预测电解电容器寿命、电 ...

点击了解详情

CliQ II 24V 60W NEC Class 2 Power Supply

Delta Electronics is introducing the CliQ II DIN Rail 24V 60W NEC Class 2 DRP024V060W1NZ)& ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯