带有PC GUI 功能的9 槽3000W 可配置式电源供应器




台达MEG-A 可配置电源供应器系列新增最大3000W输出功率的 MEG-3K0A9,外观尺寸7” x 10” x 1.59”电源密度可高达27W/inch³ ,最多可配备18个独立输出,均可配置2Vdc – 60Vdc输出电压。单槽单路输出模块输出电流可高达45A, 三槽单路输出模块可高达 100A。新机种还具备输出电流均流、配备PC GUI 便于设置及监控参数,以及智能风扇速度控制等亮点特色。通信转接板可选PMBus转为USB、RS232 或 RS485 模块,搭配3种输入连接选项:欧式连接端口、美式连接端口及C22。


MEG-3K0A 系列通过IEC/EN/CSA 60601-1(医用)及IEC/EN/UL/CSA 62368-1(工业用)等主要认证,以及EN 55011工业科技及医疗(ISM)无线电频率设备标准、EN 55032 工业技术设备(ITE)无线电频率设备标准等EMC认证,完全达到RoHS 环保标准。


    亮点及特色

    • 外观尺寸7”x10”x1.59”,总功率可高达3000W
    • 功率密度可高达27W/inch³
    • 满功率运行温度可高达50°C
    • 9个槽位用于安装配置式模块
    • 2xMOPP患者保护方式隔离适合医疗应用
    • 2V 至 60V输出电压可配置
    • 输出电流均流
    • 传导与辐射达到Class B 标准
    • 达到IEC60601-1-2 第4 版要求
    • 遥控开关On/Off正反逻辑可选&风扇风流方向可选且无功率降额
    • 支持模拟及数字输出电压调整
    • 支持PMBusVer 1.3
    • 智能风扇速度控制
    • 可选配RS485/RS232/USB 通信转接板
    • 通过电脑界面简单操作就可监控和设置电源参数





    敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。



    相关信息

    New Delta PMH Panel Mount Power Supply Series for Household Appliances

    Delta introduces the first model in its new PMH panel mount power supply series. The PMH- ...

    点击了解详情

    Delta Extends 80W model to CliQ M series of DIN Rail Power Supply

    Delta Electronics is extending the CliQ M DIN Rail Power Supply series with the DRM-24V80W ...

    点击了解详情

    300W 3” x 5” 开架式电源供应器符合 IEC/EN 60335 及IEC/EN 61558 应用法规标准

    台达电子最新推出输出功率为 300W 的 PJH 系列开架式电源供应器。PJH-24V300WBCA 及 PJH-36V300WBCA 机种在自然对流冷却下提供可达 240W 功率 ...

    点击了解详情

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯