MEB系列750W ——医疗、ITE及家用电器认证




台达电子宣布MEB系列推出新的750W内置机壳型医疗电源供应器。MEB-750A24 4”x 7”x 1.6”的紧凑尺寸,配备单路输出24V带有5V/2A 辅助电源,-20°C 至 50°C温度范围内可全功率输出且无降额,具备 ±10% 输出电压可调范围、并联均流、涂布三防漆等特色,电击防护达2 x MOPP,适用于BF型医疗产品。


MEB-750A24 提供两种输入连接器可供选择,即美式端子 (MEB-750A24T) 与 C14端子 (MEB-750A24B),通过医疗、ITE及家用电器安规认证,包括UL/CE/CSA/CCC及 CB认证。


    亮点及特色

    • 尺寸4"x7"x1.6"且功率高达750瓦
    • 功率密度高达17W/inch³
    • 90V至264V全功率运行
    • 全功率运行温度可高达50°C
    • 平均故障间隔时间(MTBF)可高达50万小时
    • 2 x MOPP
    • 适用于BF型医疗产品
    • 5V/2A 辅助电源
    • 并联均流功能
    • 涂布三防漆
    • 传导与辐射EMI达Class B 标准
    • 抗扰度达IEC60601-1-2 4th Edition 标准
    • 遥控开关On/Off正反逻辑可选、Power Good信号
    • 输出电压可调



    敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


    相关信息

    台达发布用于工业设备的 120W & 150W AC/DC 桌上型 适配器

    ADT-120A / ADT-150A / ADT-150B 系台达发布的 ADT 系列的最新机种,分别为单路输出 120W/12V、150W/12V 或 150W/24V,效 ...

    点击了解详情

    台达恒定电流/电压LNE系列LED驱动器新增320W输出功率产品

    台达电子恒定电流/电压LNE系列LED 驱动器新增LNE-320W机种,输出电压可选12V、24V、36V及48V。此款单一输出功率驱动器配备多种产品特色组合,适合不同应用及能源优 ...

    点击了解详情

    Delta Extends PMC Panel Mount Power Supply Series with 48V 150W Product

    The PMC Panel Mount Power Supply series now offers 150W output power with 48V output vo ...

    点击了解详情

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯