在台达的工业电源产品组合中,多款系列支持峰值功率(也称为 Peak Power)功能,使电源能够提供短时间的峰值输出,以应对浪涌电流及其他短时高负载情况。
以下产品系列支持峰值功率功能:
- CliQ II 系列:150% 峰值功率,最长可达 5 秒
- CliQ M 系列:150% 峰值功率,最长可达 7 秒
- CliQ VA 系列:150% 峰值功率,最长可达 7 秒
- PMR 系列(1,500W 型号):支持最高 2,200W 峰值功率,最长可达 3 秒
- PMS 系列:支持峰值功率(视型号而定)
注:峰值功率的具体性能(包括提升比例、持续时间及恢复时间)因型号而异。请务必参考产品数据手册以获取详细规格。
峰值功率的重要性
峰值功率可帮助工程师:
- 在无需选用更高功率电源的情况下应对启动浪涌电流
- 支持动态或间歇性负载
- 提升系统成本效率和可靠性
了解更多关于峰值功率
如需进一步了解该功能的工作原理,包括占空比、恢复时间及保护机制,请参阅:
什么是电源中的峰值功率,其工作原理是什么?