為滿足現代工業設備對穩定、不停機運作的高度需求,台達推出全新 DIN Pro 系列導軌型冗餘電源模組 - DRR-80AF 機型,具備高達 80 A 的輸出功率,10.8 ...
台達近期宣布達成一項重大里程碑:台達 MOOV 系列有線/無線充電方案導入超過一百萬輛工業車輛,以先進的電源技術,為全球自動化倉儲與生產營運領域應用的無人搬運車(AGV)、 ...
隨著 AI 應用爆發式成長,為支撐龐大的算力需求,資料中心正經歷一場「電力革命」。其中,HVDC(高壓直流電)機架式電源解決方案以高效率與高功率密度的優勢,成為新一代 AI ...
隨著工業設備追求大功率及小型化,台達 PMT2 系列平板型電源供應器推出全新 PMT-600W 機型,提供 600W 的穩定輸出功率,12V、24V、36V 和 48V 多 ...
台達推出全新 LNR 系列定電壓 LED 驅動電源,以極致穩定性與可靠度確保 LED 模組與燈條系統長效運行,適用於商用招牌、冷藏展示櫃及工業設施等各類嚴苛環境。此系列提供 ...
因應醫療設備對多元靈活、高可靠度的電源需求,台達 MEP-500A 系列醫療電源供應器基於現有的開放式機型,推出全新封閉式(CRA)與 頂置風扇式(DRA)兩款全新機型,在 ...
達今(20日)宣布推出2026年最新導軌型工業電源DIN Pro (高階款) 與DIN Eco (標準款)系列皆具備輕薄外型,最窄寬度僅30mm,能有效節省控制櫃空間。同時 ...
台達推出全新 DIN Eco 系列三相導軌型電源供應器,以高達 95.5% 的卓越能效,顯著降低能耗,助益優化碳排放管理並實踐永續發展目標。此系列提供 120 W、240 ...
台達推出新一代 PJ 系列開放式電源供應器,提供 100 W 與 150 W 兩款機型,以及 12 V、24 V 及 48 V 輸出。此系列支援 AC (85–264 VA ...
現今人工智慧技術飛速發展,資料中心已成為承載AI晶片龐大算力的核心基礎設施。伴隨AI晶片功耗的急劇增加,穩定的電力系統誠然是至關重要的命脈,高效的冷卻系統更是不可或缺的核心 ...
台達推出新一代 JPVO S24 系列恆壓 LED 驅動器,專為嚴苛要求的照明應用打造,提供無與倫比的可靠度、安全性及卓越的能源效率。全新的 JPVO S24 系列提供穩定 ...
台達 PMR 系列平板型電源供應器推出全新機型 PMR-1K0W,提供 1,008W 的穩定輸出功率,12V、24V、36V 和 48V 多種輸出電壓選項,並具備高功率密度 ...
台達甫於9月23至27日參加上海「2025中國國際工業博覽會(CIIF)」,以「AI賦新 GI永續」為主題,整合機電事業群、電源及系統事業群、資通訊基礎設施事業群、能源基礎設施事業 ...
一年一度的「台北國際自動化工業大展」甫於8月20-23日於南港展覽館舉行,今年台達再次以「AI賦能 創變永續製造」為主題,展出相應的解決方案。現場展出亮點包括整合AI認知感測模組的 ...
台達開放式醫療電源供應器 MEP 系列,近期推出 MEP-500A 機型,具備 500 W 輸出功率、25.64 W/in³ 的高功率密度,以及 95% 卓越能效。MEP- ...