台達近期宣布達成一項重大里程碑:台達 MOOV 系列有線/無線充電方案導入超過一百萬輛工業車輛,以先進的電源技術,為全球自動化倉儲與生產營運領域應用的無人搬運車(AGV)、自主移動機器人(AMR)、堆高機及重載車輛等,提供多樣、靈活、可靠的充電新選擇。
台達工業與醫療電源事業部總經理 Daniel Doerflinger 表示:「達成驅動百萬輛工業車輛的里程碑,除了展現了台達對卓越營運、高效率與技術精準度的承諾,更體現客戶對 MOOV 系列充電產品的信賴,成為確保高稼動率(Uptime)、優化營運效率與維持長期穩定運作的基石。透過有線與無線充電解決方案,台達提供具備可擴充的基礎設施,全力滿足全球客戶營運與日益擴大的工業車輛需求。」
台達 MOOV 系列充電系統提供 1 至 30 kW 的功率範圍,支援有線與無線充電,可為多種工業車輛提供最佳化設計以及高度靈活性,無論是集中式充電站或「即充即走」的間歇式充電皆能完美應對,協助企業部署最符合工作流程的充電策略。此外,產品可無縫整合至車輛與能源管理平台,極大化能源使用效率,維持全車隊長期穩定且高效的營運表現。
MOOVair 無線充電技術:嚴苛環境下的高效供電首選
MOOVair 無線充電系統實現非接觸式電力傳輸,最大傳輸距離為185公厘,且具備高達 95% 的能源轉換效率,讓工業車輛能在短暫的作業停頓期間、或直接在作業循環中進行充電,同時有效解決傳統插拔式充電設備易因粉塵、震動和濕氣而受損的痛點,為嚴苛工業環境提供穩定可靠的無線充電體驗。
MOOVair 無線充電系統的性能與先進充電技術在與 Carrybots GmbH 的合作中展露無疑。Carrybots專注於模組化與高效率的無人搬運車 (AGV)設計生產, 近期將 MOOVair 01 1kW無線充電系統導入至其無人搬運車HERBIE系列,並提供一家大型茶廠客戶,成功克服高粉塵與茶葉碎屑的環境挑戰,有效降低維修次數並延長系統壽命。MOOVair 01充電板具備 IP65 高防水防塵防護,必要時可直接噴水清洗;同時採用 Wi-Fi 通訊功能而非紅外線(IR)通訊,確保組件布滿粉塵時,充電程序依舊順暢不受干擾。除了茶產業,Carrybots 也將此技術延伸至冷鏈物流,在存放冷藏甜點的低溫環境下,解決傳統有線設備因凝結水氣或結霜而失效的痛點,提供穩定且自主的電力供應。目前,透過與 Carrybots 合作,MOOVair 01 已成功應用於茶葉包裝及冷藏甜點兩大產業,助力超過 100 台 AGV 實現高效無人物流作業。

Carrybots 的 HERBIE AGV 採用台達 MOOVair 01 系統,在粉塵環境下依然能穩定運作。
MOOVbase基站式充電系統:專為高運量車隊打造的高彈性快充方案
與無線解決方案相輔相成的,是專為高強度工業用途設計的 MOOVbase 基站式充電系統,採用模組化架構,可支援彈性擴充需求,兼具高效率、耐用度與極致可靠性。目前MOOVbase已在全天候運作的物流前線,通過超過十億次充電循環的嚴苛考驗,用戶包含全球頂尖的電商巨擘,採用MOOVbase 三相 6 kW 模組化充電系統導入其自主開發的AGV,為高效率營運注入強勁動能。

MOOVbase基站式充電系統專為高度自動化的車隊打造,完美對應頻繁的短時充電需求,在全天候運作中提供可靠的電力傳輸,確保長期的耐用性。
面對兼顧營運效能與永續發展的雙重挑戰,全球物流面臨全新考驗,可靠的充電基礎設施已成為自動化轉型的戰略核心。展望未來,台達 MOOV 系列將持續作為電動化工業車輛的堅實電力後盾,全力守護全球供應鏈的順暢運作。