隨著 AI 應用爆發式成長,為支撐龐大的算力需求,資料中心正經歷一場「電力革命」。其中,HVDC(高壓直流電)機架式電源解決方案以高效率與高功率密度的優勢,成為新一代 AI 供電架構的核心技術。面對 AI 巨量運算帶來的嚴苛挑戰,高品質的HVDC機架式電源測試設備是守護電源穩定性的第一道防線,更是確保系統高效運行的關鍵。其中,台達的Force-GT 導軌式電源以卓越性能與高可靠度,為機架式電源測試設備提供強而有力的基礎支撐,是推動 AI 電力架構升級不可或缺的能量樞紐。
HVDC 機架式電源測試設備: 把關AI資料中心電力
在 AI 資料中心內,機架式電源肩負著將高壓直流電轉換並精準分配給成千上萬顆 GPU 的重任,其高穩定度更是應對 AI 算力需求、化解電力瞬間「暴衝」風險的關鍵防線。因此,機架式電源測試設備就如同這座電力大廈的「極限壓力模擬器」,模擬各種嚴苛條件,檢測機架式電源在高功率負載下不致過熱或過載,並確保在電網波動時仍能輸出純淨穩定的直流電,守護敏感的伺服器組件。此外,測試設備更是電源的「精密聽診器」,能詳實監測每一瓦電力的流向及能源效率。
驅動測試設備的「核心引擎」 - Force-GT系列導軌型三相電源
高規格的測試設備本身需要高品質的電力供應,方能精準運作,Force-GT 導軌式三相電源便化身為堅實的電力引擎,為測試機台提供穩固可靠的基礎動力。Force-GT產品性能與設計優勢,體現在以下四大核心領域:
- 高效能與強悍啟動能力:Force-GT全系列具備單相及三相機種,功率範圍涵蓋 120 至 960W、提供 12V 至 48V 輸出,其中480W/24V及48V機型更率先取得80 PLUS工業級115V白金牌認證,領先全球導軌型電源產品。面對測試機台內常見的風扇或電容性負載,Force-GT 如大力士般穩扛測試設備啟動時的瞬間衝擊電流,更搭配優異的動態負載響應,以「神反應」在毫秒間即時補足電力缺口,有效避免電壓墜落(Voltage Dip)導致系統邏輯紊亂或停機,確保測試流程始終穩定。
- 精準電力與空間極大化:憑藉其極低漣波與卓越的電磁干擾(EMI)控制能力,Force-GT 能有效排除電源雜訊對精密感測器的干擾,確保測試數據的絕對精確,守護 AI 電力架構的最高品質。Force-GT三相更具備高達 96% 的業界領先效率,大幅提升PUE (電力使用效率Power Usage Effectiveness)表現。此外,產品採用薄型機身設計,不僅節省寶貴的機櫃空間,更協助營運商極大化伺服器容量。同時結合卓越的熱管理技術,支援系統達到資料中心 Tier III 與 Tier IV 的嚴苛標準,將年平均停機時間控制在25分鐘以內,確保營運不間斷。
- 智慧監控與長效耐用:
內建 DC OK 繼電器乾接點,可輕鬆連接感測器或控制系統實現即時監測,一旦發現異常即可啟動自動化響應程序,防止待測設備受損。在硬體設計上,Force-GT 採用長壽命電解電容器及 PCB 組件防護塗層,全面提升產品的耐用度,大幅延長設備使用壽命。本系列亦榮獲多項國際安規認證,符合重工業與半導體行業的嚴格標準,為高階檢測環境建構極致安全防護網。 - 極端環境下的穩定防線:
具備 -40℃ 至 70℃ 的工業級寬溫設計,即使面對老化測試 (Burn-in Test) 中嚴苛的滿載熱挑戰,仍能確保 HVDC 機架式電源檢測系統運作無虞。Force-GT 成功破解因過熱而中斷測試的痛點,精準落實每一道嚴苛的檢測指標。
Force-GT 導軌式電源為 HVDC 機架式電源測試系統注入強勁動能,目前,更已成功導入工業檢測及控制相關大廠,成為精密檢測機台最穩固的電力基石。在 AI 技術翻轉全球之際,台達持續深耕研發並秉持對品質的極致追求,守護資料中心的每一瓦電力安全,協助客戶在 AI 競速中穩健前行。
![]() | Force-GT 系列 台達 Force-GT 系列導軌型工業電源供應器具高功率密度高效率特色。電磁輻射及傳導達重工業 Class B 及抗擾度標准,且符合 RoHS Directive 環保要求。 |