PMT-48V350W2BNJ

Pano Tipi

PMT2 ECO (High Line) Seri

PMT-48V350W2BNJ

Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

350.4W

Çıkış Akımı

7.3A

Giriş Voltajı Aralığı

180-264 Vac

Boyutlar (L x W x H)

215 x 115 x 30 mm

8.46” x 4.53” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

0.833 kg (1.84 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • High line nominal input voltage 200-240 Vac
  • Low profile design: 30 mm height
  • Wide operating temperature range of -40°C ~70°C
  • High MTBF > 700,000 hrs per Telcordia SR-332
Uygulamalar


PMT-48V350W2BNJ
PMT-48V350W2BNJ

Pano Tipi

PMT2 ECO (High Line) Seri

PMT-48V350W2BNJ

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • High line nominal input voltage 200-240 Vac
  • Low profile design: 30 mm height
  • Wide operating temperature range of -40°C ~70°C
  • High MTBF > 700,000 hrs per Telcordia SR-332
Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

350.4W

Çıkış Akımı

7.3A

Giriş Voltajı Aralığı

180-264 Vac

Boyutlar

215 x 115 x 30 mm

8.46” x 4.53” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

0.833 kg (1.84 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 24-Apr-2025

Manual

Yüklenme zamanı: 31-Oct-2024

Image

Yüklenme zamanı: 24-Apr-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 01-Nov-2024

.DXF

Yüklenme zamanı: 01-Nov-2024

.STP

Yüklenme zamanı: 01-Nov-2024

BIS

Yüklenme zamanı: 01-Nov-2024

CB

Yüklenme zamanı: 01-Nov-2024

CE

Yüklenme zamanı: 24-Apr-2025

CQC

Yüklenme zamanı: 01-Nov-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 06-Nov-2024