PMT-36V350W2BR

Pano Tipi

PMT2 Seri

PMT-36V350W2BR

Çıkış Voltajı

36V

Çıkış Gücü

349.2W

Çıkış Akımı

9.7A

Giriş Voltajı Aralığı

90-132Vac, 180-264Vac (Selectable by Switch)

Boyutlar (L x W x H)

215 x 115 x 30 mm

8.46” x 4.53” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

0.833 kg (1.84 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Anahtarla seçilebilir AC giriş voltajı aralığı (90-132Vac, 180-264Vac)
  • Yüksüz güç tüketimi < 0,5W
  • Düşük profilli tasarım: 30 mm yükseklik
  • Yüksek MTBF > 700.000 saat (Telcordia SR-332'ye göre)
  • Opsiyonel %150 Tepe gücü desteği
  • Geniş -40°C ila 70°C çalışma sıcaklığı
Model Description
PMT-36V350W2BM UL/EAC approval
Uygulamalar


PMT-36V350W2BR
PMT-36V350W2BR

Pano Tipi

PMT2 Seri

PMT-36V350W2BR

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Anahtarla seçilebilir AC giriş voltajı aralığı (90-132Vac, 180-264Vac)
  • Yüksüz güç tüketimi < 0,5W
  • Düşük profilli tasarım: 30 mm yükseklik
  • Yüksek MTBF > 700.000 saat (Telcordia SR-332'ye göre)
  • Opsiyonel %150 Tepe gücü desteği
  • Geniş -40°C ila 70°C çalışma sıcaklığı
Çıkış Voltajı

36V

Çıkış Gücü

349.2W

Çıkış Akımı

9.7A

Giriş Voltajı Aralığı

90-132Vac, 180-264Vac (Selectable by Switch)

Boyutlar

215 x 115 x 30 mm

8.46” x 4.53” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

0.833 kg (1.84 lb)

Uygulamalar
Model Description
PMT-36V350W2BM UL/EAC approval

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 03-Jun-2025

Manual

Yüklenme zamanı: 06-May-2024

Image

Yüklenme zamanı: 04-Jun-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 15-May-2020

.DXF

Yüklenme zamanı: 02-Feb-2026

.STP

Yüklenme zamanı: 02-Feb-2026

BIS

Yüklenme zamanı: 03-Jun-2025

BSMI

Yüklenme zamanı: 04-Jun-2024

CB

Yüklenme zamanı: 16-Jan-2023

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 21-Jun-2021

CQC

Yüklenme zamanı: 06-May-2026

EAC

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

REACH

Yüklenme zamanı: 09-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 28-May-2024