PMT-12V600W2BR

Pano Tipi

PMT2 Seri

PMT-12V600W2BR

Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

600W

Çıkış Akımı

50A

Giriş Voltajı Aralığı

90-132Vac, 180-264Vac (Selectable by Switch)

Boyutlar (L x W x H)

225 x 124 x 41 mm

8.86” x 4.88” x 1.61”

Ünite Ağırlığı

1.10 kg (2.43 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • AC input voltage range selectable by switch (90-132Vac, 180-264Vac)
  • 300 Vac input surge resilience (5s)
  • Built-in 200% peak power supported
  • Low profile design: 41mm height
  • Certified to IEC/EN 62368-1
  • Wide operating temp -40°C ~ 70°C
Uygulamalar


PMT-12V600W2BR
PMT-12V600W2BR

Pano Tipi

PMT2 Seri

PMT-12V600W2BR

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • AC input voltage range selectable by switch (90-132Vac, 180-264Vac)
  • 300 Vac input surge resilience (5s)
  • Built-in 200% peak power supported
  • Low profile design: 41mm height
  • Certified to IEC/EN 62368-1
  • Wide operating temp -40°C ~ 70°C
Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

600W

Çıkış Akımı

50A

Giriş Voltajı Aralığı

90-132Vac, 180-264Vac (Selectable by Switch)

Boyutlar

225 x 124 x 41 mm

8.86” x 4.88” x 1.61”

Ünite Ağırlığı

1.10 kg (2.43 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 06-Nov-2026

Image

Yüklenme zamanı: 30-Sep-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 14-Sep-2026

.DXF

Yüklenme zamanı: 14-Sep-2026

.STP

Yüklenme zamanı: 14-Sep-2026

BIS

Yüklenme zamanı: 14-Sep-2026

CB

Yüklenme zamanı: 14-Sep-2026

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 14-Sep-2026

CQC

Yüklenme zamanı: 14-Sep-2026

EAC

Yüklenme zamanı: 14-Sep-2026

KC

Yüklenme zamanı: 14-Sep-2026

RoHS

Yüklenme zamanı: 14-Sep-2026

TUV

Yüklenme zamanı: 14-Sep-2026

UL

Yüklenme zamanı: 14-Sep-2026

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!