PJL-48V400WBAA

Açık Kasa

PJL Seri

PJL-48V400WBAA

Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

400W

Çıkış Akımı

8.33A

Giriş Voltajı Aralığı

85-305Vac

Boyutlar (L x W x H)

127 x 76.6 x 39.3 mm

5.00” x 3.02” x 1.55”

Ünite Ağırlığı

0.42 kg (0.93 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • 400W fanlı soğutma ve 200W'a varan konveksiyon soğutma
  • 3" x 5" standart endüstriyel ayak izi
  • Düşük ani akım < 20A ve %90'a varan verimlilik
  • Harmonik akım IEC/EN 61000-3-2, Sınıf C uyumlu
  • Düşük toprak kaçak akımı < 500μA
  • -40°C gibi aşırı düşük sıcaklıklarda soğuk çalıştırma
  • UL 8750, IEC 61347-2-13 aydınlatma onayı ve diğer IEC 60950-1, IEC 62368-1 onayları
Uygulamalar


PJL-48V400WBAA
PJL-48V400WBAA

Açık Kasa

PJL Seri

PJL-48V400WBAA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Evrensel AC giriş voltajı aralığı
  • 400W fanlı soğutma ve 200W'a varan konveksiyon soğutma
  • 3" x 5" standart endüstriyel ayak izi
  • Düşük ani akım < 20A ve %90'a varan verimlilik
  • Harmonik akım IEC/EN 61000-3-2, Sınıf C uyumlu
  • Düşük toprak kaçak akımı < 500μA
  • -40°C gibi aşırı düşük sıcaklıklarda soğuk çalıştırma
  • UL 8750, IEC 61347-2-13 aydınlatma onayı ve diğer IEC 60950-1, IEC 62368-1 onayları
Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

400W

Çıkış Akımı

8.33A

Giriş Voltajı Aralığı

85-305Vac

Boyutlar

127 x 76.6 x 39.3 mm

5.00” x 3.02” x 1.55”

Ünite Ağırlığı

0.42 kg (0.93 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 07-Sep-2021

Manual

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

Image

Yüklenme zamanı: 31-Mar-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CB

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CE

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CSA

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

REACH

Yüklenme zamanı: 09-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 28-May-2024

SIQ

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

UKCA

Yüklenme zamanı: 07-Sep-2021

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!