MEP-500A48J BRA

Açık Kasa

MEP Open Frame Seri

MEP-500A48J BRA

Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

504W

Çıkış Akımı

0-10.5A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264 Vac

Boyutlar (L x W x H)

127.0 x 76.2 x 33.1 mm

5.00” x 3.00” x 1.30”

Ünite Ağırlığı

0.41 kg (0.90 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 3" x 5" x 1.5" low-profile design
  • Up to 25.64 W/inch³ power density
  • Up to 500 W output with fan cooling
  • 5V / 2A standby output
  • Built-in remote on off function
  • Remote sense voltage compensation
  • Analog voltage trimming
  • Up to 85 °C operating temperature
  • Medical, IT and household appliances safety approvals
Uygulamalar
MEP-500A48J BRA
MEP-500A48J BRA

Açık Kasa

MEP Open Frame Seri

MEP-500A48J BRA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 3" x 5" x 1.5" low-profile design
  • Up to 25.64 W/inch³ power density
  • Up to 500 W output with fan cooling
  • 5V / 2A standby output
  • Built-in remote on off function
  • Remote sense voltage compensation
  • Analog voltage trimming
  • Up to 85 °C operating temperature
  • Medical, IT and household appliances safety approvals
Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

504W

Çıkış Akımı

0-10.5A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264 Vac

Boyutlar

127.0 x 76.2 x 33.1 mm

5.00” x 3.00” x 1.30”

Ünite Ağırlığı

0.41 kg (0.90 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 29-May-2026

Manual

Yüklenme zamanı: 13-Jul-2026

Image

Yüklenme zamanı: 15-Feb-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 31-Mar-2026

.DXF

Yüklenme zamanı: 19-Jun-2025

.STP

Yüklenme zamanı: 19-Jun-2025

CB

Yüklenme zamanı: 31-Mar-2026

CCC

Yüklenme zamanı: 31-Mar-2026

CE

Yüklenme zamanı: 31-Mar-2026

REACH

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

RoHS

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

TUV

Yüklenme zamanı: 31-Mar-2026

UKCA

Yüklenme zamanı: 31-Mar-2026

UL

Yüklenme zamanı: 31-Mar-2026