MDS-040APS24 B

Açık Kasa

MDS Open Frame Seri

MDS-040APS24 B

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

40W

Çıkış Akımı

1.67A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

76.2 x 50.8 x 22.9 mm

3.00” x 2.00” x 0.90”

Ünite Ağırlığı

0.08 kg (0.18 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • IEC60601-1 Sürüm 3.1 & IEC 62368-1 onayları
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm gereksinimleriyle uyumlu
  • Düşük dokunma akımı (<0,1mA ve 0,3mA sinyal hatası)
  • Aşırı Voltaj, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Kısa Devre Korumaları
  • 3 Milyon Saat MTBF
  • 2 x MOPP yalıtım
Model Description
MDS-040APS24 BA Delta Standard
Uygulamalar


MDS-040APS24 B
MDS-040APS24 B

Açık Kasa

MDS Open Frame Seri

MDS-040APS24 B

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • IEC60601-1 Sürüm 3.1 & IEC 62368-1 onayları
  • IEC 60601-1-2 4. Sürüm gereksinimleriyle uyumlu
  • Düşük dokunma akımı (<0,1mA ve 0,3mA sinyal hatası)
  • Aşırı Voltaj, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık, Kısa Devre Korumaları
  • 3 Milyon Saat MTBF
  • 2 x MOPP yalıtım
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

40W

Çıkış Akımı

1.67A

Giriş Voltajı Aralığı

90-264Vac

Boyutlar

76.2 x 50.8 x 22.9 mm

3.00” x 2.00” x 0.90”

Ünite Ağırlığı

0.08 kg (0.18 lb)

Uygulamalar
Model Description
MDS-040APS24 BA Delta Standard

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 08-May-2026

Image

Yüklenme zamanı: 10-Feb-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.DXF

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 10-Jun-2025

CB

Yüklenme zamanı: 18-Oct-2023

CCC

Yüklenme zamanı: 09-Oct-2023

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 14-Jul-2021

REACH

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

RoHS

Yüklenme zamanı: 02-Mar-2026

TSCA

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2023

UL

Yüklenme zamanı: 15-Dec-2020