PJ-48V150WDRA

Açık Kasa

PJ Seri

PJ-48V150WDRA

Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

153.6W

Çıkış Akımı

3.2A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264Vac

Boyutlar (L x W x H)

160 x 75 x 27 mm

6.30” x 2.95” x 1.06”

Ünite Ağırlığı

0.25 kg (0.55 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 200% power boost
  • Comply with JAPAN DEN-AN
  • Built-in remote ON/OFF
  • Low profile design
  • Low inrush current / low leakage current
  • High efficiency and power factor to conserve energy
  • Conforms to harmonic current IEC/EN/BS EN 61000-3-2, Class A
  • Conformal coating on PCBA to protect against chemical and dust pollutants
  • Versatile configuration options: Open Frame & Enclosed
Uygulamalar


PJ-48V150WDRA
PJ-48V150WDRA

Açık Kasa

PJ Seri

PJ-48V150WDRA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 200% power boost
  • Comply with JAPAN DEN-AN
  • Built-in remote ON/OFF
  • Low profile design
  • Low inrush current / low leakage current
  • High efficiency and power factor to conserve energy
  • Conforms to harmonic current IEC/EN/BS EN 61000-3-2, Class A
  • Conformal coating on PCBA to protect against chemical and dust pollutants
  • Versatile configuration options: Open Frame & Enclosed
Çıkış Voltajı

48V

Çıkış Gücü

153.6W

Çıkış Akımı

3.2A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264Vac

Boyutlar

160 x 75 x 27 mm

6.30” x 2.95” x 1.06”

Ünite Ağırlığı

0.25 kg (0.55 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 23-Jan-2026

Manual

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2026

Image

Yüklenme zamanı: 01-Apr-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 01-Apr-2026

.DXF

Yüklenme zamanı: 26-Dec-2025

.STP

Yüklenme zamanı: 26-Dec-2025

CE

Yüklenme zamanı: 26-Dec-2025

CE & UKCA

Yüklenme zamanı: 26-Dec-2025

TUV

Yüklenme zamanı: 26-Dec-2025

UKCA

Yüklenme zamanı: 26-Dec-2025

UL

Yüklenme zamanı: 26-Dec-2025