USVI-180012FA

LED Sürücü

USVI S12 Seri

USVI-180012FA

Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

180W

Çıkış Akımı

15A

Giriş Voltajı Aralığı

108-305Vac

Boyutlar (L x W x H)

424.0 x 43.0 x 30.0 mm

16.69” x 1.69” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

1.10 kg (2.43 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sabit voltaj tasarımı
  • 2 çıkış, 60W/kanal, Sınıf 2 Çıkış
  • 100-277Vac arası evrensel AC giriş voltajı
  • Yüksek Verimlilik (%91'a kadar)
  • Çok geniş -40°C ila +55°C çalışma sıcaklığı aralığı
  • Tabela uygulamaları için kuru ve nemli konumlara uygun
Uygulamalar


USVI-180012FA
USVI-180012FA

LED Sürücü

USVI S12 Seri

USVI-180012FA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sabit voltaj tasarımı
  • 2 çıkış, 60W/kanal, Sınıf 2 Çıkış
  • 100-277Vac arası evrensel AC giriş voltajı
  • Yüksek Verimlilik (%91'a kadar)
  • Çok geniş -40°C ila +55°C çalışma sıcaklığı aralığı
  • Tabela uygulamaları için kuru ve nemli konumlara uygun
Çıkış Voltajı

12V

Çıkış Gücü

180W

Çıkış Akımı

15A

Giriş Voltajı Aralığı

108-305Vac

Boyutlar

424.0 x 43.0 x 30.0 mm

16.69” x 1.69” x 1.18”

Ünite Ağırlığı

1.10 kg (2.43 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 28-Mar-2026

Image

Yüklenme zamanı: 31-Mar-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

CSA

Yüklenme zamanı: 25-Apr-2020

UL

Yüklenme zamanı: 25-Apr-2020