2.85 A At 220 Vac, 25°C, 600 W output 1.54 A At 400 Vac, 25°C, 600 W output
Input Power (Standby Mode)
0.40 W At 220 Vac, Dim OFF, in compliance with Erp (EU) 2019/2020 0.89 W At 400 Vac, Dim OFF
Efficiency at 100% load
96.2% At 220 Vac, 25°C, 300 V/2 A 96.6% At 220 Vac, 25°C, 550 V/1.1 A 96.8% At 400 Vac, 25°C, 300 V/2 A output 97.5% At 400 Vac, 25°C, 550 V/1.1 A output
Inrush Current
8A At 220 Vac,50% Apk to 50% Apk time: 2 ms 15A At 400 Vac,50% Apk to 50% Apk time: 2 ms
Charging Time
-
Power Factor at 100% load
0.99 At 220 Vac, 25°C, 600 W output 0.98 At 400 Vac, 25°C, 600 W output
Leakage Current
-
Nominal Current
-
Total Harmonic Distortion
8% At 220 Vac, 25°C, 300 V/2 A output 13% At 400 Vac, 25°C, 300 V/2 A output
Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!
Bültenimize abone olun
Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!
Abone Ol
DeltaPSU bültenine abone olarak yeni ürünleri ve endüstri bilgilerini ilk öğrenen siz olun. Okuyun: Gizlilik Politikası.
Pazarlama İzinleri*
DeltaPSU will use
the information you provide on this form to be in touch with you.
Aboneliği sonlandırmak için bültenimizdeki bağlantıya tıklayın.
İnternet sitemizi ziyaret edenlerin en iyi kullanıcı deneyimini yaşaması için çerezleri kullanıyoruz. Bu internet sitesini ziyaret ederek çerezleri kullanmayı kabul etmiş olursunuz. Gizlilik Politikası. Kabul et