USC4-320280GA

LED Sürücü

USC4 PRO Seri

USC4-320280GA

Çıkış Voltajı

75-152V

Çıkış Gücü

320W

Çıkış Akımı

2.8A

Giriş Voltajı Aralığı

249-528Vac

Boyutlar (L x W x H)

240 x 100 x 38 mm

9.45” x 3.94” x 1.50”

Ünite Ağırlığı

1.85 kg (4.08 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Geniş aralıklı sabit akım tasarımı
  • 277-480Vac arası evrensel AC giriş voltajı
  • Yüksek Verimlilik (%94'a kadar)
  • Çok geniş -40°C ila +55°C çalışma sıcaklığı aralığı
  • Çoğu dış mekân uygulamasına uygun IP66/IP67 koruması
  • dahili Aktif PFC ve harmonik akım IEC/EN 61000-3-2, Sınıf C uyumlu
  • Programlama aracı üzerinden ayarlanabilir sabit akım seviyesi
  • Ortak mod 6kV ve diferansiyel modu 6kV dalgalanma
  • Islak konumlara uygun
  • 0-10V karartma mevcut
Uygulamalar


USC4-320280GA
USC4-320280GA

LED Sürücü

USC4 PRO Seri

USC4-320280GA

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Geniş aralıklı sabit akım tasarımı
  • 277-480Vac arası evrensel AC giriş voltajı
  • Yüksek Verimlilik (%94'a kadar)
  • Çok geniş -40°C ila +55°C çalışma sıcaklığı aralığı
  • Çoğu dış mekân uygulamasına uygun IP66/IP67 koruması
  • dahili Aktif PFC ve harmonik akım IEC/EN 61000-3-2, Sınıf C uyumlu
  • Programlama aracı üzerinden ayarlanabilir sabit akım seviyesi
  • Ortak mod 6kV ve diferansiyel modu 6kV dalgalanma
  • Islak konumlara uygun
  • 0-10V karartma mevcut
Çıkış Voltajı

75-152V

Çıkış Gücü

320W

Çıkış Akımı

2.8A

Giriş Voltajı Aralığı

249-528Vac

Boyutlar

240 x 100 x 38 mm

9.45” x 3.94” x 1.50”

Ünite Ağırlığı

1.85 kg (4.08 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 25-Mar-2026

Image

Yüklenme zamanı: 31-Mar-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

.STP

Yüklenme zamanı: 22-Apr-2020

UL

Yüklenme zamanı: 01-Jun-2022

GUI Program

Yüklenme zamanı: 10-Apr-2025