LNR-020A24VJAAD

LED Sürücü

LNR Seri

LNR-020A24VJAAD

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

20W

Çıkış Akımı

0.85A

Giriş Voltajı Aralığı

108-305Vac

Boyutlar (L x W x H)

132 x 34.0 x 25.4 mm

5.20” x 1.34” x 1.00”

Ünite Ağırlığı

0.165 kg (0.36 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sabit voltaj tasarımı
  • 100-277Vac arası evrensel AC giriş voltajı
  • Sınıf 2 Çıkış
  • Yüksek Verimlilik (%80'a kadar)
  • Çok geniş -40°C ila +60°C çalışma sıcaklığı aralığı
  • Aktif PFC. IEC/EN 61000-3-2, Sınıf C uyumlu
  • Tabela uygulamaları için kuru ve nemli konumlara uygun
  • İç mekân uygulamaları için 1"" (2,54 cm) yükseklik
Uygulamalar


LNR-020A24VJAAD
LNR-020A24VJAAD

LED Sürücü

LNR Seri

LNR-020A24VJAAD

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sabit voltaj tasarımı
  • 100-277Vac arası evrensel AC giriş voltajı
  • Sınıf 2 Çıkış
  • Yüksek Verimlilik (%80'a kadar)
  • Çok geniş -40°C ila +60°C çalışma sıcaklığı aralığı
  • Aktif PFC. IEC/EN 61000-3-2, Sınıf C uyumlu
  • Tabela uygulamaları için kuru ve nemli konumlara uygun
  • İç mekân uygulamaları için 1"" (2,54 cm) yükseklik
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

20W

Çıkış Akımı

0.85A

Giriş Voltajı Aralığı

108-305Vac

Boyutlar

132 x 34.0 x 25.4 mm

5.20” x 1.34” x 1.00”

Ünite Ağırlığı

0.165 kg (0.36 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 28-Mar-2026

Image

Yüklenme zamanı: 14-May-2026

.DXF

Yüklenme zamanı: 16-Dec-2025

.STP

Yüklenme zamanı: 16-Dec-2025

CB

Yüklenme zamanı: 14-May-2026

CE

Yüklenme zamanı: 14-May-2026

FCC

Yüklenme zamanı: 26-Jun-2026

UKCA

Yüklenme zamanı: 14-May-2026

UL

Yüklenme zamanı: 14-May-2026

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!