JPVO-060024FB

LED Sürücü

JPVO S24 Seri

JPVO-060024FB

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

60W

Çıkış Akımı

2.5A

Giriş Voltajı Aralığı

90-266Vac

Boyutlar (L x W x H)

200 x 60 x 44.5 mm

7.87” x 2.36” x 1.75”

Ünite Ağırlığı

0.67 kg (1.48 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 24V DC sabit voltaj tasarımı
  • Yüksek verimlilik ve güvenilirlik
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • Dış mekan kullanımı için IP67 su geçirmezlik derecesi
  • Yangına karşı geliştirilmiş kısa devre koruması
  • 10 mm yükseltilmiş yapı
Uygulamalar
JPVO-060024FB
JPVO-060024FB

LED Sürücü

JPVO S24 Seri

JPVO-060024FB

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • 24V DC sabit voltaj tasarımı
  • Yüksek verimlilik ve güvenilirlik
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • Dış mekan kullanımı için IP67 su geçirmezlik derecesi
  • Yangına karşı geliştirilmiş kısa devre koruması
  • 10 mm yükseltilmiş yapı
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

60W

Çıkış Akımı

2.5A

Giriş Voltajı Aralığı

90-266Vac

Boyutlar

200 x 60 x 44.5 mm

7.87” x 2.36” x 1.75”

Ünite Ağırlığı

0.67 kg (1.48 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 28-Aug-2025

Manual

Yüklenme zamanı: 28-Aug-2025

Image

Yüklenme zamanı: 05-Sep-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 29-Jul-2025

.DXF

Yüklenme zamanı: 29-Jul-2025

.STP

Yüklenme zamanı: 29-Jul-2025

PSE

Yüklenme zamanı: 05-Sep-2025