EUCI-130105GLB

LED Sürücü

EUCI LITE Seri

EUCI-130105GLB

Çıkış Voltajı

60-200V

Çıkış Gücü

60-200V

Çıkış Akımı

0.2-1.05A

Giriş Voltajı Aralığı

Boyutlar (L x W x H)

150.0 x 90.0 x 40.0 mm

5.91” x 3.54” x 1.57”

Ünite Ağırlığı

0.72 (0.00 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler

• Wireless configuration interface via NFC
• DALI-2 certified LED driver with Part 207/251/253
• Constant power mode design and wide range of output
   current adjustable: 200mA - 1050mA
• Programable functions: AOC/CLO/MTP/EOL
• Autonomous dimming includes three “Smart Timer Dim”
   Operate with Fixed Timer, Midnight Centric Timer and
   Ratio Rescale Timer
• Corridor mode operate with a DALI master or GUI software
• Robustness protection against vibration, harsh operating
   temperature and moisture with potting
• Override function is used to force the output dimming to the
   given level in any of Smart Timer Dim modes at any given
   time when DALI dimming command is received 
• High Efficiency Up to 94%
• High surge immunity protection (10K V/ 6K V)
• Meet Zhaga dimension criteria 

Uygulamalar
EUCI-130105GLB
EUCI-130105GLB

LED Sürücü

EUCI LITE Seri

EUCI-130105GLB

Öne Çıkanlar ve Özellikler

• Wireless configuration interface via NFC
• DALI-2 certified LED driver with Part 207/251/253
• Constant power mode design and wide range of output
   current adjustable: 200mA - 1050mA
• Programable functions: AOC/CLO/MTP/EOL
• Autonomous dimming includes three “Smart Timer Dim”
   Operate with Fixed Timer, Midnight Centric Timer and
   Ratio Rescale Timer
• Corridor mode operate with a DALI master or GUI software
• Robustness protection against vibration, harsh operating
   temperature and moisture with potting
• Override function is used to force the output dimming to the
   given level in any of Smart Timer Dim modes at any given
   time when DALI dimming command is received 
• High Efficiency Up to 94%
• High surge immunity protection (10K V/ 6K V)
• Meet Zhaga dimension criteria 

Çıkış Voltajı

60-200V

Çıkış Gücü

60-200V

Çıkış Akımı

0.2-1.05A

Giriş Voltajı Aralığı

Boyutlar

150.0 x 90.0 x 40.0 mm

5.91” x 3.54” x 1.57”

Ünite Ağırlığı

0.72 (0.00 lb)

Uygulamalar

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 20-Mar-2026

Image

Yüklenme zamanı: 27-Jun-2025

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 11-Nov-2024

.DXF

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2024

.STP

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2024

CB

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2024

CE

Yüklenme zamanı: 08-Oct-2024

ENEC

Yüklenme zamanı: 15-Nov-2024

UKCA

Yüklenme zamanı: 08-Oct-2024

GUI Program

Yüklenme zamanı: 16-Nov-2026

Teknik Özellikler

Teknik Özellikler

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!

Bültenimize abone olun

Yeni etkinlikleri, haberleri ve ürünleri ilk duyan siz olun!